Press Releases

XP Power推出新款500W符合class II应用的电源,适用于医疗设备,包括BF应用
XP Power正式宣布推出一款新的500W AC-DC电源,可提供class II安规认证,包括BF级绝缘,适用于需要class II(不接地)安装和出色的EMC性能的医疗设备应用。
当强制风冷或配备整体式风扇时,PBL500系列提供高达500W的功率,自然对流冷却时,提供250W功率。该系列在47Hz至63Hz范围内接受80VAC–264VAC的广泛通用输入,并提供从12V到57V的单输出电压。通过同一个系列,系统设计者可以覆盖许多应用。
该系列有两种设计可选。U型外壳版本在对流冷却时提供250W功率,在外部强制风冷时提供450-500W功率。顶部风扇版本,包括一个低噪音的变速一体式冷却风扇,可提供完整的450–500W解决方案。
该产品具有较低的患者漏电电流,从输入到外壳提供2 x MOPP,从输入到输出提供2 x MOPP,从输出到地面提供1 x MOPP。输入到外壳和输入到输出绝缘的额定值为4000VAC,输出到地面为1500VAC。该系列符合传导和辐射B级标准,也符合IEC/ES/EN 60601-1第3.1版和60601-1-2第4版安规标准。
PBL500系列包括5V备用电源、过压和过流保护、遥感和热关机。还提供“交流正常”信号和远程开/关控制。U型外壳版本还提供了一个12V 0.3A输出,适用于为系统冷却风扇供电。
PBL500系列有现货供应,产品保质期为3年。