Press Releases

3kW AC-DC电源, 提供150至800VDC电压和电流编程

XP Power正式宣布推出单相输入3kW AC-DC电源HDL3000-HV系列,输出电压从150V到400VDC,通过串联可达800VDC。所有型号都具有输出电压和电流调节功能,范围为0至105%,使用模拟(通过电压或电阻)或数字(I2C、RS485和RS232)接口,使用户能够根据应用优化和定制电源解决方案。

HDL3000-HV系列具有恒压和恒流操作,可适用于要求更高电源电压的应用,包括电池测试和模拟系统、测试和燃烧设备、激光系统、LED固化、照明与加热、电解、电机驱动和阴极保护。

该产品提供五种输出电压版本:150V、200V、250V、300V和400V,每个版本都有可供客户选择的5V/0.5A或9V/0.3A备用输出。除了输出编程功能外,输出可在±5%范围内微调。对于需要更高电流的应用,最多可并联8个型号,采用有源均流和内置O型二极管,简化了互连。

完全绝缘的I2C、RS485和RS232接口提供远程控制和监控,LED指示灯提供DC OK,、输出未启用、过压、过载、过温、风扇故障和辅助待机状态的可视化指示。GUI和完整的用户手册可用于支持系统开发。

HDL3000-HV系列的工作电压范围为90V至264VAC。当工作电压低于180VAC(低线)时,最大输出功率为2000W;当电压介于180VAC和264VAC(高线)之间时,最大输出功率为3000W;在230VAC满载运行时,产品效率高达92%。

这款超紧凑产品的尺寸为170.0mm x 64.0mm x 301.49mm,通过集成变速风扇的强制气流冷却。工作温度介于-20°C和+60°C之间,满载时最高温度为+50°C,在+60°C时线性降额至50%负载。

HDL3000-HV系列通过了AV/ICT设备需要满足的IEC/UL/EN 62368-1安规认证。该产品还符合EN 55032 A级传导和辐射标准,并符合EN 61000-3-2谐波和EN 61000-4-2抗扰度标准。所有型号均提供3年保修。

M更多信息 - HDL3000-HV Series