Press Releases

新款全功能三相输入,5kW AC-DC电源,可通过软件配置实现终极灵活性
无中性操作简化了工业应用中的安装
XP Power正式宣布推出HPT5K0系列,该系列是一款具有高功率密度、高效率、谐振零电压开关(ZVS)5 kW的 AC-DC电源,通过通讯/工业和医疗机构认证,具有三相、三线、180至528VAC输入。这大大简化了安装,从而无需中性连接,因为这在工业应用中通常不可用。
内置数字控制允许通过模拟和数字控制接口设置输出电压(0-105%)和输出电流(0-110%)。还提供了图形用户界面(GUI),以支持系统开发和定义独特的用户配置文件,允许在不改变硬件的情况下,将HPT5K0单元裁剪到最终应用程序,包括信号和控制,从而缩短研发时间。此功能还允许在多个应用程序中使用相同的基本单元,通过推动规模经济来降低成本。HPT5K0系列支持I²C、RS232和RS485串行总线,具有多种数字协议,包括PMBUS、CANopen、Modbus和SCPI,为研发人员提供灵活性。提供完整的文件。
该产品的外壳为超紧凑机板型,尺寸仅为330.2毫米x 127.0毫米x 127.0毫米,提供高达94%的功率密度和效率水平,占用的空间明显小于同类产品。该产品可串联或并联配置,全电流共享,为开发高达25kW、输出电压48VDC至400VDC的高功率系统提供灵活的、高密度和经济高效的构建块。
HPT5K0系列非常适合各种工业、技术、半导体制造和医疗应用,包括高功率LED应用,如紫外线固化和加热、老化设备、激光器、电机控制器、工业印刷(2D & 3D)、电动汽车充电、测试设备、电池模拟和医疗成像设备。该产品具有非常快的输出转换率<40毫秒,非常适合挑战测试应用。一个热控风扇可使设备保持凉爽,并且噪音最小。
“HPT5K0系列是如此灵活和可配置,可提供高功率密度和高效率,是一款价格划算,功能强大的产品。它易于集成,并且它对多种操作模式的创新可使客户能够灵活地满足多种高功率应用需求.” XP Power的产品总监Gary Bocock说
该产品在恶劣的电气环境中研发并符合电磁兼容抗扰度要求,符合传导B等级和辐射A等级的标准,确保可靠运行和易于集成,加快了获得系统级安规的过程。
HPT5K0系列有现货供应,产品保质期为3年。