Press Releases

超薄3相5kW AC-DC电源模块,设计紧凑且易于集成

XP Power正式宣布HPT5K0系列高功率密度、高效率、5kW AC-DC电源模块中添加一款超薄外壳产品。与该系列现有产品一样,新的HPT5K0-L产品具有三相、三线和接地、180至528VAC输入,并且符合ITE/工业和医疗机构的安规认证。

新的'-L'特定产品采用机板安装,高度仅为63毫米(2.5“),面积为254毫米 x 336毫米(10“x 13.25”)。该产品拥有5kW的功率和高达94%的效率,超薄外壳提供良好的功率密度。

HPT5K0-L产品固有的灵活性以及输入和输出连接以及信号端子的考虑定位,使它们能够轻松地串联或并联。因此,HPT5K0-L产品是一个具有成本效益的构件,可用于开发输出电压从60VDC到400VDC ,25kW及以上的大功率系统,。 

输出电压(0-105%)和输出电流(0-110%)的调整通过提供模拟和数字控制接口变得简单。此外,图形用户界面(GUI)支持系统开发,并允许定义唯一的用户配置文件。因此,无需任何硬件调整,该产品可快速配置以适应多种终端应用。这一点,再加上在多个应用中使用同一基本产品的能力,通过节省时间和规模经济来降低制造成本。 

该系列有三种型号可选,提供60VDC、100VDC和200VDC的输出电压,最大3kW的额定输入范围为180-264VAC,最大5kW的输出范围为342-528VAC。该产品的特点是非常快的输出转换率<40ms,使他们非常适合具有挑战性的测试应用。一个热控风扇在保持产品冷却的同时,将噪音降到最低。

HPT系列支持多个数字协议(包括PMBus、CANopen、MODBUS和SCPI)的I²C、RS232和RS485串行总线,为研发人员提供了灵活性。

多种应用,包括工业电子、技术、半导体制造和医疗以及用于紫外线固化和加热的大功率LED、老化设备、激光器、电机控制器、工业印刷(2D和3D)、电动汽车充电、测试和测量设备,电池模拟和医疗成像设备将受益于HPT5K0-L产品。

为了支持这些应用,该产品已通过了广泛的国际安规标准认证,包括UL/EN/IEC60601和UL/EN/IEC62368。此外,HPT5K0-L产品在恶劣的电气环境中具有EMC抗扰度,符合EN55011/EN55032 传导B级和辐射A级标准,确保可靠的运行和易于集成,并加快了获得系统级批准的过程。

为了在多个应用中实现灵活性,订购不含-L后缀的产品将提供相同的电源解决方案,其包装尺寸为127毫米 x 127毫米 x 330毫米(5 x 5 x 13")。 

HPT5K0-L系列有现货供应,产品保质期为3年。

M更多信息 - HPT5K0-L Series