Press Releases

3, 6 & 15 W医疗DC/DC转换器,提供2 x MOPP,患者漏电流可达2 uA
XP Power正式宣布推出符合医疗应用的封闭型,绝缘和可调节DC-DC转换器 JHL & JHM 系列。3 W的JHL03系列,6 W的JHL06系列和15 W的JHM15系列都有单输出和双输出可选,外壳符合工业标准。产品尺寸取决于模块,如JHL03和JHL06系列为工业标准DIP-24封装,JHM15系列尺寸为40.6 x 25.4 x 10.2毫米。
所有模块都符合第三版国际公认的医疗安规标准EN60601-1:2006和 ANSI/AAMI ES60601-1:2005,最大患者漏电流仅为2 uA,并且提供2级患者保护措施 (2 x MOPP)。这些产品都提供双重/加强版绝缘,在250 VAC工作电压时,输入至输出绝缘可达4000 VAC,且可维持一分钟。
JHL03和JHL06系列的单输出模块输出可选5, 12 或 15 VDC,双输出模块输出可选 +/- 12 或 +/- 15 VDC。 JHL系列提供两组输入范围变化,10 – 17 或20 – 30 VDC,满足额定12 或24 VDC应用。
JHM15系列有两组2:1输入电压范围可选,分别是 9 – 18 或18 – 36 VDC。单输出模块提供5, 12, 或15 VDC输出,双输出模块提供+/- 5, +/- 12 或 +/- 15 VDC输出。
JHL/JHM系列提供输出电压校正功能,输出可在+/- 10%范围内调整以弥补线损或满足其他特殊应用。
无需额外滤波元件,这些产品都符合电磁传导和辐射EN55011 A等级EMI标准。
JHM15系列可在绝大多数环境中使用,工作温度范围为–40 至 +80摄氏度,温度达到+60摄氏度时,负载开始降额。JHL03/06系列工作温度范围为–20 至 +80摄氏度,温度达到+60摄氏度时,负载开始降额。
这些产品可适用于需要低功率绝缘,超低漏电流和增强绝缘的可调节DC-DC转换器等医疗设备应用。
JHL03系列有现货供应,产品保质期为3年。.