Press Releases

20W & 40W 板上PCB型AC-DC电源,适用于对价格敏感的应用
板上PCB型单输出AC-DC电源,为现代家庭,物联网(loT)和工业技术应用提供方便和经济的解决方案。
作为对之前发布的3W、5W和10W模块的补充,VCE20和VCE40系列分别提供20W和40W的功率,并提供封装版本和低价格的裸板型版本,这两种版本都适合PCB安装。紧凑型(VCE20–63.5毫米 x 30.5毫米 x 21.8毫米/VCE40–85.0毫米 x 35.1毫米 x 27.7毫米)尺寸和PCB引脚的设计可确保产品易于集成到设计中,从而安全地将电源直接连接到PCB板。这两款产品的超紧凑设计特点可提供一个完整的电磁兼容滤波器,保持电容器和保险丝,所以无需外部组件,该产品可提供一个真正的节省空间的解决方案。
这两个系列都提供85VAC 至 305VAC的扩展通用输入范围,可在全球范围内使用-包括那些需要更高电压运行的应用。单输出轨有七种电压可选,范围从 3.3VDC 至 48.0VDC (3.3, 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0, 48.0)。
VCE20 and VCE40符合预先批准的一系列通讯和家用国际安规标准,包括IEC60950-1, IEC/UL/EN62368-1 和IEC60335-1,简化了在终端设备上获取认证的过程。
3kVAC的输入至输出绝缘和CLASS II级额定值确保该产品适合在不包括接地连接的越来越多的应用中安全运行。低至300mW的低待机功率意味着该产品适用于家用电器和物联网应用,这些设备可能会长时间处于待机模式。
VCE20和VCE40系列提供85%的效率,可在最低温升下运行,这意味着不需要使用散热片,从而这减少安装所需的空间,降低终端设备的重量,并降低BOM成本。
VCE系列为物联网提供了一个成本效益高、PCB安装、单组件、AC-DC电源解决方案,可广泛适用于包括家庭自动化、供暖和照明控制、智能计量、机顶盒和需要紧凑、低成本AC-DC电源的多种工业技术应用。