Press Releases

XP Power推出180W和220W价格有竞争力的高效率适配器电源
XP Power正式宣布推出两款新的适配器电源系列,可为多种应用提供高效率、低成本的解决方案。新的PSU可以满足日益强大的现代工业和技术设备对功率、能效和成本要求。
VES180系列可提供高达180W的功率,而VES220系列可提供高达220W的功率。这两个系列均满足能效VI等级和CoC Tier 2最低效率限制和空载功率要求,从而降低设备的运行成本。产品的平均效率约为92%,确保即使在提供全功率的情况下,PSU仍保持低温运行。
这两个系列都符合IEC60950和62368-1安规标准,可在全球范围内使用,并通过了中国强制认证(CCC)。通用输入范围(90至264VAC,47至63Hz)与所有国家的电源电压兼容。
一个极化,锁定直流连接器使反向极性连接不可能,并防止意外断开,可能中断设备的运行。内置过载、过压和短路保护始终保护PSU和负载,而有效的LED指示灯则清楚地指示PSU正在工作。
每个系列共提供五个独立的单输出(12、15、19、24和48VDC),可在-10至+60℃的温度范围内工作,在最高+40℃的环境温度下提供全功率输出。
高效率、低待机功率、全面保护功能和满足最新环境法规的能力,以及具有竞争力的价格,使VES180和VES220成为需要180/220W适配器电源解决方案的大容量通讯应用的理想解决方案。
VES180和VES220系列有现货供应,产品保质期为3年。