Press Releases

100kVXP Power推出高压DC电源BQ系列,提供10kW的额定功率,最高可达
XP Power正式宣布推出XP Glassman的 10kW高压电源BQ系列,适用于需要从0至15kV到0至100kV可控DC电源的OEM、工业和实验室机构。这款可快速响应的产品具有严格的电压调节功能,线路调节的电压调节优于 0.005%,负载调节的电压调节优于 0.01%。在主从配置中,最多可并联5个模块,产生高达50kW的功率。
这款19英寸7U机架安装型产品结合了最新的设计拓扑和操作功能,并以极具吸引力的价格证明了可靠性。BQ系列的输入提供208Vac三相作为标准,但是,为了满足全球需求,还提供200Vac、380Vac、415Vac和480Vac选项。满载时效率通常大于80%,纹波通常小于额定输出电压的0.05%RMS。
所有模块都符合EN/IEC61010标准的安规认证,并有RoHS指令的CE标志。该产品还符合EN61000-6-4传导和辐射以及EN61000-6-2:2005抗扰度标准。应用领域包括离子注入、增材制造、电子束焊接、溅射、气相沉积和等离子体源。
BQ系列的一个主要特点是所有模块都是空气绝缘的。使用空气作为主要介电介质可省油或密封,这意味着它重量轻,重量在40公斤以下,易于维护和维修,从而降低总体成本。
所有模块都可以通过自动转换在恒压和恒流模式之间转换。此功能可防止过载、电弧和短路。后面板开关允许选择恒流或电流跳闸模式。此外,为了管理电弧,BQ系列电源具有灭弧和电弧计数功能。第一个功能在每次负载电弧后短时间内抑制高压输出,以帮助熄灭电弧。电弧计数可防止系统或负载电弧问题超出工厂设置的参数。它通过内部电路来计算在给定时间内发生的电弧,并在必要时关闭电源以清除故障,然后在预先设置的“关闭保持时间”后自动重新启动。
BQ系列有现货供应,产品保质期为3年。