Press Releases

XP Power推出10:1 & 4:1输入DC-DC转换器,适合铁路和严苛环境应用
XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
这两款DC-DC转换器的超宽输入范围可为客户降低库存要求,也可满足超宽的应用范围。额定功率20W的RDE20系列具有4:1输入范围, 13-70VDC输入版本提供24、37.5和48VDC额定输入, 42-176VDC版本提供72&110VDC额定输入。额定功率为25W的RDF25系列具有超宽的10:1输入范围,16-160VDC版本提供24VDC至110VDC的所有额定输入。
这两款产品符合EN50155和EN50121-3-2安规认证,符合铁路应用需要满足的所有最重要的安规标准和电磁兼容要求。此外,作为一款设计符合EN45545-2安规的产品,这两款产品也符合相关的防火标准。这两款产品使用少量滤波元件,与满足这些行业标准的其他产品相比,我们的产品可提供更高的功率密度。这种高功率密度使它们特别适合于空间受限的应用,特别是RDE20,它具有极小的1英寸x 1英寸的封装尺寸。
转换器的高效率意味着减少对冷却的要求,远程开/关功能能够使产品在关状态下实现简单、降低的功耗。RDE20和RDF25转换器提供输出短路、过载和过电压保护,可为设备和主机设备提供保护,同时产品的3kV输入/输出绝缘可将设备与电源安全隔离。两个系列的工作环境温度范围为-40至+100摄氏度,温度达到+55摄氏度时,负载开始降额。
列车在牵引和车辆方面的具体应用包括门控、安全监视器、通信系统、视频监视、出入和售票机、驱动控制、功率控制、信息系统、照明、乘客设备充电USB端口、暖通空调系统、卫生设备控制、信息娱乐、系统监控和遥测。这两款产品的结构也使它们可以在严苛的环境中使用。
对这类型设备的需求是来自于对车载电子系统的日益增长的需求,以便当乘客乘坐公共交通工具旅行时可为乘客提供操控、安全和舒适性。
这两款产品有现货供应,产品保质期为3年。