Press Releases

1.5kW恒压恒流电源,在紧凑的封装中提供先进的可编程性,适用于各种应用
XP Power正式宣布推出两款新的单相1.5kW AC-DC电源,提供可编程恒压(CV)和恒流(CC)操作,并带有模拟和数字接口供用户控制。这款紧凑方便使用的产品采用高效的谐振零电压开关(ZVS)拓扑,适用于工业、制程控制、印刷、医疗、半导体制造、水处理和测试/测量等行业的设备制造商。
这款新产品的应用范围广泛多样,包括医疗成像和患者治疗/诊断、半导体制造中的蚀刻和沉积、电池充电、机器人和激光器。其他应用,如工业印刷、电镀、阴极保护、LED加热/固化、水净化和制氢,也将受益于这款产品。
用户对电源的要求越来越高,这些电源既能提供CV和CC操作,又具有可编程性、灵活性和用户可配置性。新推出的HPA1K5正是为了满足这一具有挑战性的需求。
内置数字控制允许用户使用软件设置快速配置(和重新配置)任何应用程序的装置,从而消除复杂和耗时的硬件更改需求。
HPA1K5尺寸仅为11.0” x 4.2” x 1.64” (279.4毫米 x 106.7毫米 x 41.7毫米), 与典型的1.5kW额定电源相比,它占用的空间显著减少,在终端应用中节省了空间和重量。尽管HPA1K5系列体积小,但功能齐全,可提供高效运行、高达93%的速度和仪表应用的快速转换率。
该产品的输入范围为80 –264VAC,为全球市场提供了一个广阔的操作窗口,并且需要最小的低线降额。24VDC和48VDC的额定单输出电压为标准电压,可编程设定为额定电压的105%。电流输出可编程设定为额定值的110%。如果存在主电源,则另一个5V/2A备用电源始终接通。
该产品符合工业、ITE和医疗用途的各种EMC和安规标准,简化了与终端应用程序的集成。具体而言,HPA1K5符合EMC辐射的EN55011/EN55032安规标准,EMC抗扰度的EN61000-4-x标准,现场安全的IEC62368-1第2版标准。对于医疗应用,该产品符合IEC60601-1第3版(包括风险管理)安规标准,并从一级到二级提供2倍MOPP(患者保护手段)。
作为标准,HPA1K5系列支持多种数字协议,包括PMBus、CANopen、MODBUS和SCPI。包括全双工RS485接口,可通过I2C配置为半双工,也可在工厂配置。模拟控制通过0-5V编程选项实现。
高级图形用户界面(GUI)以及一套全面的开发工具和用户手册确保设计师可以在研发阶段轻松、快速地微调产品,或者为不同的应用重新配置。
虽然1.5kW的功率足以满足大多数应用,但对于需要经济高效的大功率解决方案的应用,可使用内置电流共享技术并联配置五台HPA1K5装置。
HPA1K5系列有现货供应,产品保质期为3年。