Literature

电源指南
最新版XP Power产品目录现在可以下载。这本全彩88页的电源选型指南提供超大信息量,采用视觉舒适的方式来展现XP Power广泛的产品线。
每个产品系列的主要参数以简洁的布局列出,使用以类型和输出功率等级排列的每款系列的缩略图可以使产品系列选择更容易。XP Power 的全部产品线包括输出功率范围为3 to 5000W 的AC-DC产品和0.25 至750W的DC-DC转换器。
目录中最新增添的产品包括输出电压范围为 100V 至10kV的高压DC-DC转换器模块,可选比例式和可调节式拓扑。目录中特别标示了公司的射频电源能力,可在超宽的50W 至10kW功率输出范围内提供20kHz至100MHz的射频电源和匹配网络。
Would you prefer a physical copy of this guide?