应用

AC-DC

从3W到20kw及以上,我们的AC-DC电源设计满足各种设计形式的电磁兼容性、安全性、可靠性和能效的国际标准.

DC-DC

额定功率从0.25W到700W,从SMD和通孔安装到底板冷却和机板安装,我们为所有应用提供绝缘、非绝缘、负载点、宽输入、高功率密度、高效率、坚固外壳的DC-DC转换器。

高压AC-DC

行业内最大的标准范围,提供高达500kVDC的精确控制高压DC,额定功率高达200kW。

高压DC-DC

精确、可靠、紧凑的可调节和比例式模块,提供高达10kVDC,具有复杂的滤波和屏蔽,便于集成应用。

射频电源

可靠、稳定、安全的射频发生器和20kHz至100MHz的匹配网络系统,可在50W至10kW之间精确供电,适用于复杂负载应用。

EMI滤波

用于工业、医疗和军用设备,要求RFI滤波,以符合最新的EMC排放和抗扰度标准。

客户定制电源

当无法找到现成的设备时,我们的研发团队可以提供解决方案,在商定的预算和时间限制内提供完全符合质量要求的产品。

三相电源

研发用于各种全球三相电源,包括额定208VAC、380/400/415VAC和480VAC,额定功率可达30kW及以上。