Use our handy selector tool to help identify the right product for your applicationSTART
无论是选择AC-DC或DC-DC产品,我们的产品选型工具可以帮助您找到最符合要求的电源或转换器。
更多信息
我们的产品选型工具是一款可免费下载的软件。请点击以下链接选择IOS或安卓应用。
我们可以免费提供样品给客户做认证测试。请点击以下链接索取免费样品。
我们拥有广泛的产品目录,可以帮助客户选择合适的产品。您可在网上下载目录或索取纸质版目录。
高效率/自然对流冷却
机板型/裸版型
模块式
高压
适配器电源
封闭型-板上PCB型(AC-DC)
DIN導軌
底板热传导散热型(AC-DC)
机架安装/热插拔型
通孔安装型(DC-DC)
贴片安装型
底板热传导散热(DC-DC)
LED电源(AC-DC)
XP Power正式宣布推出两款新的适配器电源系列,可为多种应用提供高效率、低成本的解决方案。新的PSU可以满足日益强大的现代工业和技术设备对功率、能效和成本要求。
XP Power正式宣布推出两款适配器电源系列,可满足符合医疗安规的家庭医疗应用及能效和国际安规认证至关重要的通讯应用。ALM150模块效率达到93%,ALM200模块则达到92%。所有产品均达到能效六级标准,待机时功耗小于0.15W。
正式宣布推出两款超宽输入范围的机板和DIN轨道安装DC-DC转换器,可简单快速的安装于各类工业和通讯应用。
XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。
作为一家全球领先的电源解决方案供应商,XP Power推出新版医疗电源指南,可为研发工程师寻求其项目的最佳电源解决方案提供大量有用的信息。该指南概述了XP Power的愿景、核心价值观、质量体系、制造设施和合规制度,以便客户更全面地了解医疗电源及其背后的公司。
XP Power正式宣布推出180W U外壳型AC-DC电源,适用于空间受限的医疗(BF)、工业和通讯应用。这款超薄尺寸的设备高度仅为29.5毫米,占用空间尺寸为107.6毫米x 62.8毫米,可用于高密度设计。该产品符合Class I 和 Class II应用,提供2 x MOPP(病人保护方式)的隔离,同时提供高达94%的效率。
查询库存
XP Power推出超紧凑尺寸的高效率750 W AC-DC电源,符合工业和医疗安规认证
插座安装和桌面安装,功率范围为5至220 W
标准产品无法满足应用或需要组合产品时,我们提供修改标准和研发方案。
Posted: 23-5月-2019
Flexible 500W peak-power AC-DC supply is ideal for industrial and medical (BF) device applications
更多信息 >
Posted: 11-4月-2019
Standard high voltage modules save time, space and money
Posted: 5-3月-2019
Universal DC input solutions for rail applications
Posted: 5-2月-2019
Selecting power supplies for peak load applications
Posted: 10-1月-2019
Compact, low profile, 750W AC-DC supplies with 900W peak power for industrial, test & measurement and healthcare applications
Posted: 3-12月-2018
IEC 62368-1, EN 62368-1 & UL 62368-1 Approved Power Supplies & DC-DC Converters