三相电源

三相电源


三相AC电源,符合高功率应用要求

三相输入电源可广泛适用于全球各地的三相应用,包括208VAC, 380/400/415VAC 和480VAC。产品范围包括功率为120, 240, 480 & 960W的导轨安装电源,功率高达5kW的机板型电源和功率为1500W至 3kW,输出电压3.3VDC 至 400VDC的模块式电源。

这些基础产品也可组合使用,以提供功率高达30kW及以上的可定制,高功率,独特的机架安装三相电源系统。

3 Phase example 1
3 Phase example 2
3 Phase example 3

三相参考指南

三相AC

单相系统的输出功率在每个周期中波动并降至零,而三相电路的功率也波动,但不会降至零,导线尺寸仅为相同kVA等级单相双线系统的75%。

如果三个独立线圈间距为120°,当磁场穿过线圈时,产生的三相电压的每个异相间距为120°。

以下是两种基础的三相连接:

星型连接或Y型连接

将每个线圈的一端连接起来,形成一个星型连接或Y型连接。相电压(或相至中性电压)是测量通过单个线圈的电压。线电压(相至相电压)是测量通过两个线圈的电压。

graph 2a

在星型连接或Y型连接系统中,线电压等于相电压乘以3的平方根号(1.732)。

VLINE = VPHASE x √3
VPHASE = VLINE / √3

这是一个四线加接地系统。

三角型连接

三个独立线圈连接形成一个三角连接系统的三角,该名字起源于连接原理图与希腊字母(∆)相似。

graph 2b

这个结构图中线电压和相电压相同。

VLINE = VPHASE

然而,线电流等于相电流乘以3的平方根号(1.732)。电流不同的原因在于三相电路中电流通过不同绕组的时间不同。

有时候,电流只会在两线之间流动,其他时间电流会从两线流到三线。

三相电压和频率

尽管单相功率更普遍,三相电源在许多应用中是更理想的选择。之前讨论过,发电站提供三相电力,三相电源也经常在工业应用中使用,如马达驱动和其他设备。与单相或双相系统相比,三相电力提供的功率更稳定,可提高机器运行效率和延长使用寿命。

220 - 240 VAC单相电源来源于400 VAC三相系统,100-127 VAC单相电源来源于200 VAC三相系统。在美国,有适用于一些高功率应用的480 VAC三相系统,可产生277 VAC单相电源,通常适用于如公共设施&街道照明等应用。

graph 3