最新要闻
  1. 5月14

    XP Power推出新款超薄180W U外壳型PSU,适合空间受限的医疗(BF),工业 & 通讯应用

    Posted on 2019年5月14日

    UCP180

    XP Power正式宣布推出180W U外壳型AC-DC电源,适用于空间受限的医疗(BF)、工业和通讯应用。这款超薄尺寸的设备高度仅为29.5毫米,占用空间尺寸为107.6毫米x 62.8毫米,可用于高密度设计。该产品符合Class I 和 Class II应用,提供2 x MOPP(病人保护方式)的隔离,同时提供高达94%的效率。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (300)

  2. 4月30

    新款全功能三相输入,5kW AC-DC电源,可通过软件配置实现终极灵活性

    Posted on 2019年4月30日

    HPT5K0

    无中性操作简化了工业应用中的安装

    XP Power正式宣布推出HPT5K0系列,该系列是一款具有高功率密度、高效率、谐振零电压开关(ZVS)5 kW的 AC-DC电源,通过通讯/工业和医疗机构认证,具有三相、三线、180至528VAC输入。这大大简化了安装,从而无需中性连接,因为这在工业应用中通常不可用。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, AC/DC power supplies, 3 Phase Input, Parallel Operation, Analog & Digital Interfaces, Graphical User Interface, GUI | View count: (728)

  3. 4月2

    医疗应用、2 x MOPP、DC-DC转换器,可简化注重安全的医疗设备的开发

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20 W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (1684)

  4. 3月19

    低价格、裸版型40W & 60W电源,适合医疗、家庭和通讯应用

    Posted on 2019年3月19日

    FCS

    XP Power宣布推出两款超薄,裸版型新电源,满足了对低成本40W和60W电源方案的需求,可广泛适用于医疗、家庭和通讯/工业。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (4443)

  5. 3月5

    符合医疗安规的超紧凑,SIP9封装, 5W DC-DC转换器,可有效节省PCB板空间

    Posted on 2019年3月5日

    IMM05

    作为一款具有28W/in3出色功率密度的产品,XP Power的SIP9封装,5W额定功率的IMM05转换器占用PCB板空间比竞争对手的产品少65%,其极低的2µA漏电流使其成为医疗BF和CF应用的理想选择。

    更多信息

    Tags: | View count: (2609)

  6. 2月19

    XP Power推出60 kV机架安装电源

    Posted on 2019年2月19日

    EY

    XP Power正式宣布推出一款可提供高达60kV的机架安装高压DC电源。这款1200W高压电源EY系列是针对实验室和设备制造商而设计的,采用灵活的嵌入式控制,具有低纹波和低噪声的特性,可空气绝缘、快速响应,严格调节和极低的电弧放电电流。

    更多信息

    Tags: | View count: (2897)

Archive