最新要闻
  1. 12月4

    多功能EMI滤波产品,高质量且价格实惠

    Posted on 2018年12月4日

    Filters

    XP Power宣布推出一系列机板型和IEC入口EMI滤波产品,可满足需要符合最新EMC排放和免疫标准的设备使用要求。这些滤波产品适用于从单相交流电源供电的任何电气或电子设备。

    更多信息

    Tags: | View count: (6347)

  2. 11月27

    XP Power推出超薄低价格DIN导轨电源

    Posted on 2018年11月27日

    DSR

    XP Power正式宣布推出可满足工业控制系统(ICE)和信息技术设备(ITE)应用的AC-DC DIN轨道电源DSR系列。这款多功能电源提供可靠的功率,具有150%峰值负载能力,外壳为超薄DIN导轨金属封装。

    更多信息

    Tags: | View count: (7466)

  3. 10月25

    XP Power推出85W & 120W适配器电源,符合最新的能效标准和通讯&医疗安规标准

    Posted on 2018年10月25日

    ALM85_120

    XP Power正式宣布推出新的85W & 120W 单输出高效率适配器电源,符合最新的外置电源能效安规标准。ALM85 & ALM120系列在运行和待机模式下能耗更少,有助于减少对环境的影响。

    更多信息

    Tags: | View count: (5441)

  4. 10月10

    XP Power 推出高灵活性500 W 峰值功率AC-DC电源,满足工业和浮体类医疗应用

    Posted on 2018年10月10日

    CMP250

    XP Power正式宣布推出高峰值功率的AC-DC电源CMP250系列,可满足医疗,工业和通讯应用。该产品提供灵活的电气性能和热性能结合,峰值功率可达500 W,并且可以维持60秒,也可选250 W持续自然对流冷却型。高灵活性使得该产品可适用于马达应用和其他机电加载而无需风扇制冷。

    更多信息

    Tags: | View count: (6982)

  5. 9月4

    适配器医疗&通讯36-65-W 电源,符合最新能效要求

    Posted on 2018年9月4日

    AKM

    XP Power正式宣布推出具有成本效益的AKM36/AKM45/AKM65系列适配器AC-DC电源,额定功率为36W、48W和65W,针对医疗、通讯和工业市场,所有产品都满足美国能源部(DoE)最新的六级和欧盟二氧化碳二级能效要求,同时提供2倍MOPP医疗级隔离和非常低的空载功率损耗。

    更多信息

    Tags: | View count: (6214)

  6. 6月25

    超紧凑3W和10W机板型电源,适合物联网,家用和工业应用

    Posted on 2018年6月25日

    VCE03_10

    XP Power正式宣布推出低价格的3W和10W机板型AC-DC电源VCE03 和 VCE10系列,这是一款提供超宽的85VAC至305VAC输入范围,可覆盖100VAC 至277VAC所有额定AC输入的超紧凑设计产品。

    更多信息

    Tags: | View count: (8870)

Archive