最新要闻
  1. 12月21

    XP Power推出超紧凑尺寸的封闭型80W AC-DC产品

    Posted on 2016年12月21日

    ECE80

    XP Power 正式宣布推出拥有高效率和低空载输入功率的封闭型80W单输出AC-DC电源ECE80系列。该产品可满足客户对板上PCB型,机板型或导轨安装型超紧凑尺寸的封闭型AC-DC电源方案的需求。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (13435)

  2. 12月6

    XP Power的壁插式医疗电源,符合VI等级和第二级安规标准

    Posted on 2016年12月6日

    ACM

    XP Power 正式宣布推出符合最新能源部(DoE)VI等级和行为准则(CoC) 第二级医疗安规认证的壁插式/插头电源ACM06和ACM18系列。这两款产品的输出功率分别为6W和18W,效率为行业内领先,空载功率损耗更小,可降低对环境的影响和减少能源消耗。

    更多信息

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13222)

  3. 11月10

    XP Power与RS Components 和 Allied Electronics签署全球代理协议

    Posted on 2016年11月10日

    RS & Allied

    XP Power正式宣布与全球电子产品代理商Electrocomponents plc ,即贸易品牌RS Components 和 Allied Electronics 签署代理协议。总数超过2500多种XP Power的AC-DC电源,DC-DC转换器和高压产品,现在可以通过RS 和 Allied购买。

    更多信息

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (14703)

  4. 11月3

    超小尺寸2 W DC-DC转换器, 适合医疗应用

    Posted on 2016年11月3日

    ISM02 & IML02

    XP Power 正式宣布推出需要输入至输出绝缘,适合医疗设备应用的超小尺寸2 W DC-DC 转换器IML02 & ISM02系列。这两款产品提供4000 VAC加强绝缘,300VAC工作电压下一级MOPP(IML02模块为250VAC),可适用于与病人接触的设备,漏电流为很低的2µA。

    更多信息

    Tags: Medical, SMD, Miniature DC-DC, 1 x MOPP | View count: (13087)

  5. 10月12

    XP Power推出市面上尺寸最小的裸板型40 W AC-DC电源

    Posted on 2016年10月12日

    ECF40

    XP Power 正式宣布推出超薄尺寸的单输出40 W AC-DC 电源ECF40系列. 无需额外的强制风冷,这款裸板型自然对流冷却产品满载输出可达 + 50摄氏度.作为一款市面上尺寸最小的裸板型40 W电源产品,ECF40系列尺寸仅为76.2 x 38.1 x 28.0毫米,可广泛应用于医疗,工业和通讯领域,工作温度范围为- 40 至 + 70 摄氏度.与竞争对手的标准2 x 4”产品相比,使用ECF40系列的终端设备可有效节省44%空间,与市面上尺寸最小的产品相比,可节省25%空间.该产品有六个模块可选,额定输出电压为+ 12 至 + 48...

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (14925)

  6. 9月29

    适合贴片安装应用的1-6 W DC-DC转换器新上市

    Posted on 2016年9月29日

    ISB-C-X

    XP Power 正式宣布推出三款单输出和双输出,输出功率为1,3和6 W的贴片安装式(SMD)DC-DC转换器。

    更多信息

    Tags: Surface Mount, DC-DC, SMD | View count: (11677)

Archive