最新要闻
  1. 9月29

    适合贴片安装应用的1-6 W DC-DC转换器新上市

    Posted on 2016年9月29日

    ISB-C-X

    XP Power 正式宣布推出三款单输出和双输出,输出功率为1,3和6 W的贴片安装式(SMD)DC-DC转换器。

    更多信息

    Tags: Surface Mount, DC-DC, SMD | View count: (12374)

  2. 9月15

    XP Power推出数控1U配置式电源产品

    Posted on 2016年9月15日

    nanofleX

    XP Power 正式宣布推出配置式数控AC-DC电源nanofleX 系列. 这款模块式产品的外壳为超薄1U机板型,可满足节省空间的设计要求, 还可提供四个单插槽以便客户选择输出电压模块组.作为一款效率最大化和风扇噪音最小化的产品, 通用输入电压时 nanofleX系列功率可达850 W 或高线输入电压时功率可达1,200 W.

    更多信息

    Tags: Configurable, AC-DC | View count: (12421)

Archive