最新要闻
  1. 8月11

    墙面插头, 功率可达36 W, 符合最新版能效标准

    Posted on 2016年8月11日

    VEL & VER

    XP Power正式宣布墙面插头式电源产品新增添VEL和VER系列,可提供超宽的功率等级,符合新版DOE 能效六级和EU CoCo 2级的能效和空载限制标准.

    更多信息

    Tags: Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11537)

  2. 8月2

    XP Power推出高效率40/50 W DC-DC转换器产品, 尺寸为超紧凑2 x 1英寸封装

    Posted on 2016年8月2日

    JSK & JWL

    XP Power正式宣布推出可调节的,效率达92%的金属外壳40/50W DC-DC转换器JWL和JSK系列.这两款产品提供超宽的输入电压范围,有单输出或双输出模块可选,尺寸为符合工业标准的50.8 x 25.4毫米的封装和引脚.这两款超紧凑尺寸的产品特别适用于需要高功率密度,50 W输出功率和1,500 VDC 输入至输出绝缘的如移动和可携带的面板式产品.

    更多信息

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (12914)

Archive