最新要闻
  1. 7月7

    超紧凑1 W和2 W DC-DC转换器,适合医疗应用

    Posted on 2016年7月7日

    IMM

    XP Power 正式宣布推出1 W和2 W DC-DC转换器IMM系列. IMM01 1 W和IMM02 2 W是为医疗应用而设计的. 这款单输出和双输出产品在250 VAC的工作电压下可提供1500 VAC输入/输出绝缘,有一组MOPP,符合国际公认的ANSI/AMII ES60601-1, CSA 22.2 No 60601-1 和 EN/IEC60601-1医疗按规认证.

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, Medical, Through-hole Mount | View count: (11621)

Archive