最新要闻
  1. 6月29

    半砖大小150 W DC-DC转换器,提供超宽8:1输入范围

    Posted on 2017年6月29日

    QSB150W

    XP Power 正式宣布推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列,可广泛适用于需要超宽输入电压范围的需求. QSB150系列的尺寸为工业标准半砖大小61.5 x 57.9 x 12.7 毫米 (2.40 x 2.28 x 0.50 英寸,) 引脚兼容性符合现有工业标准,效率高达92%. 该产品有六组可调节单输出模块可选,额定输出电压范围为+ 12 至 + 48 VDC,如需弥补线损或需要非标准电压时,该产品提供电压矫正功能,额定输出可在+/-10 %范围内调整.

    更多信息

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (15828)

  2. 6月13

    XP Power推出超薄3”x5” U型外壳225 W电源产品

    Posted on 2017年6月13日

    UCP225

    XP Power正式宣布推出符合医疗和工业安规标准的U型外壳,高功率密度,超薄尺寸的225 W AC/DC电源产品UCP225系列。

    更多信息

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (15868)

Archive