最新要闻
  1. 5月18

    XP Power推出超宽输入的6 W和8 W DC-DC转换器,外壳为超紧凑DIP-16封装

    Posted on 2017年5月18日

    JWE

    XP Power 宣布推出两款新的超紧凑DIP-16外壳的完全绝缘DC-DC转换器,功率密度高达50W/in3. 这两款产品提供超宽的输入电压范围,可适用于需要通孔安装的DC-DC转换器,符合国际通用的信息技术设备(ITE) IEC60950-1 和UL/cUL60950-1安规标准.

    更多信息

    Tags: | View count: (13739)

Archive