最新要闻
  1. 5月13

    导轨式DC-DC转换器,提供超宽输入和无噪音,适合工业应用

    Posted on 2015年5月13日

    DDC15-30

    XP Power 正式宣布推出小尺寸15 W和30 W 导轨式DC-DC转换器DDC15系列和DDC30系列。这两款产品的研发为现有的导轨式电源系统提供额外的电压,可以提供隔离输出电压&可靠的抗干扰性能,还可以适用于电池供电的应用系统。这两款单输出转换器提供超宽的4:1输入,输入电压范围为9 – 36 VDC ,可选12 或24 VDC额定输入。这两款产品额定输出电压可选5, 9, 12, 15或 24 VDC。其中,DDC15系列还可选3.3 VDC输出。产品的输入至输出绝缘为1500 VDC。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, Low Profile, DC-DC Converter, Single Output | View count: (9699)

Archive