最新要闻
  1. 11月25

    XP Power收购高压产品公司EMCO

    Posted on 2015年11月25日

    XP EMCO

    XP Power正式宣布以现金一千二百万美元(折合七百八十万英镑)收购一家研发和生产高压电源模块的EMCO高压产品公司(简称“EMCO”)。该公司位于加州北部,工厂位于内华达州,产品覆盖工业和医疗领域,包括标准品,修改品和客户定制的高压产品。

    更多信息

    Tags: | View count: (23077)

  2. 11月23

    XP Power推出全球最小尺寸的130 W AC-DC电源

    Posted on 2015年11月23日

    ECP130

    XP Power宣布推出高效率的超小尺寸裸版型AC-DC电源ECP130系列。该产品强制风冷达10 CFM时输出功率达130 W,无需安装风扇,自然对流冷却时输出功率可达100 W。该产品有七组单输出模块可选,输出电压为12,15, 18, 24, 28 36 或48 VDC,输入电压范围为85至264 VAC,且提供双重过流保护。

    更多信息

    Tags: | View count: (13199)

  3. 11月1

    12 W插头电源符合VI等级安规标准

    Posted on 2015年11月1日

    VEL12-VER12

    XP Power 正式宣布推出12 W单输出插头电源VEL12和VER12系列。这两款产品符合即将实施的DOE 能效六级和EU CoCo 2等级能效标准,空载功率损耗分别<0.1 W和<0.075 W。美国DOE 能效六级将于2016年2月开始实施,欧洲CoC 2 能效六级也将于2016年1月开始实施。

    更多信息

    Tags: | View count: (10533)

Archive