最新要闻
  1. 10月12

    XP Power推出市面上尺寸最小的裸板型40 W AC-DC电源

    Posted on 2016年10月12日

    ECF40

    XP Power 正式宣布推出超薄尺寸的单输出40 W AC-DC 电源ECF40系列. 无需额外的强制风冷,这款裸板型自然对流冷却产品满载输出可达 + 50摄氏度.作为一款市面上尺寸最小的裸板型40 W电源产品,ECF40系列尺寸仅为76.2 x 38.1 x 28.0毫米,可广泛应用于医疗,工业和通讯领域,工作温度范围为- 40 至 + 70 摄氏度.与竞争对手的标准2 x 4”产品相比,使用ECF40系列的终端设备可有效节省44%空间,与市面上尺寸最小的产品相比,可节省25%空间.该产品有六个模块可选,额定输出电压为+ 12 至 + 48...

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (14925)

Archive