最新要闻
  1. 10月27

    XP Power推出尺寸仅为3” x 5”的自然对流冷却型250 W AC-DC电源

    Posted on 2015年10月27日

    CHD250

    XP Power 正式宣布推出超高效率的250 W自然对流冷却型单输出AC-DC电源产品CHD250系列,可适用于需要中等功率的裸板型,无风扇设计。作为一款超紧凑3 x 5”标准尺寸,适合1U高度安装的产品,该产品符合国际公认的医疗和工业设备需要满足的安规认证。

    更多信息

    Tags: | View count: (10511)

  2. 10月12

    高效率350 W AC-DC电源产品,适合通讯,工业和医疗应用

    Posted on 2015年10月12日

    GCS350

    XP Power 正式宣布高效率AC-DC电源GCS系列新增添350 W的GCS350系列。该产品有多种机械设计可选,包括符合工业标准127 x 76.2 x 36.3毫米的裸版型,封闭外壳型,以及顶部或尾部风扇外壳型。GCS350系列有六组单输出模块可选,额定输出电压范围为+ 12 至 + 56 VDC。

    更多信息

    Tags: | View count: (11833)

Archive