XP Power - DIN Rail
  1. 9月4

    XP Power推出坚固外壳的超宽输入6/10W电源模块,适合工业和通讯应用

    Posted on 2019年9月4日

    DTE

    正式宣布推出两款超宽输入范围的机板和DIN轨道安装DC-DC转换器,可简单快速的安装于各类工业和通讯应用。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (4183)

  2. 4月20

    适合工业应用的超薄导轨安装电源

    Posted on 2017年4月20日

    DPC

    XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至 264 VAC. 30 W的DPC30 系列尺寸仅为90.0 x 100.0 x 22.5 毫米 (3.6 x 3.94 x 0.89英寸),占用导轨空间比现有其他导轨安装电源少44%. 50 W的DPC 50系列尺寸仅为90.0 x 100.0 x 30.0 毫米 (3.6 x 3.94 x 1.18 英寸), 70 W的DPC70系列尺寸为90.0 x 100.0 x...

    更多信息

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13475)

  3. 12月21

    XP Power推出超紧凑尺寸的封闭型80W AC-DC产品

    Posted on 2016年12月21日

    ECE80

    XP Power 正式宣布推出拥有高效率和低空载输入功率的封闭型80W单输出AC-DC电源ECE80系列。该产品可满足客户对板上PCB型,机板型或导轨安装型超紧凑尺寸的封闭型AC-DC电源方案的需求。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (14199)

  4. 5月12

    封闭式DC-DC转换器,可选机板型或导轨安装型

    Posted on 2016年5月12日

    DTE20-60

    XP Power正式宣布推出封闭型单输出DC-DC转换器DTE系列。该系列有三组超宽输入电压范围的模块,分别提供20 (DTE20), 40 (DTE40) 和60 W (DTE60)输出功率。该产品可选机板型或导轨安装型,为终端设备提供灵活的组装。除了有助于散热外,全封闭型的特性可有效保护产品免于受到工业应用中经常遇到的环境影响。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Single Output | View count: (13323)

  5. 7月7

    高效率超薄导轨式电源,有冗余模块可选

    Posted on 2015年7月7日

    DSA

    XP Power 正式宣布推出三款超薄导轨式AC-DC电源DSA系列及其具有冗余功能的模块DSA-DP20 。这款高效率的产品由150 W DSA150,240 W DSA240和480 W DSA480组成。该产品单输出可选24或48VDC,可满足占用导轨空间最小化的工业应用,如过程控制和楼宇自动化。该产品提供电压校正功能,额定输出可在+/-5%范围内调整。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Industrial, AC-DC Power | View count: (13480)

  6. 5月13

    导轨式DC-DC转换器,提供超宽输入和无噪音,适合工业应用

    Posted on 2015年5月13日

    DDC15-30

    XP Power 正式宣布推出小尺寸15 W和30 W 导轨式DC-DC转换器DDC15系列和DDC30系列。这两款产品的研发为现有的导轨式电源系统提供额外的电压,可以提供隔离输出电压&可靠的抗干扰性能,还可以适用于电池供电的应用系统。这两款单输出转换器提供超宽的4:1输入,输入电压范围为9 – 36 VDC ,可选12 或24 VDC额定输入。这两款产品额定输出电压可选5, 9, 12, 15或 24 VDC。其中,DDC15系列还可选3.3 VDC输出。产品的输入至输出绝缘为1500 VDC。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, Low Profile, DC-DC Converter, Single Output | View count: (9719)

Archive