XP Power - AC-DC
  1. 7月11

    XP Power推出新款500W-650W AC-DC电源,满足医疗设备(包括BF)应用

    Posted on 2019年7月11日

    PBR

    XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (6314)

  2. 7月2

    XP Power推出新版医疗电源指南

    Posted on 2019年7月2日

    XP Power推出新版医疗电源指南

    作为一家全球领先的电源解决方案供应商,XP Power推出新版医疗电源指南,可为研发工程师寻求其项目的最佳电源解决方案提供大量有用的信息。该指南概述了XP Power的愿景、核心价值观、质量体系、制造设施和合规制度,以便客户更全面地了解医疗电源及其背后的公司。

    更多信息

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3547)

  3. 9月7

    XP Power推出超紧凑尺寸的高效率750 W AC-DC电源,符合工业和医疗安规认证

    Posted on 2017年9月7日

    GSP750

    XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列,该产品可提供高效率,峰值功率达到900 W,单输出,智能风扇制冷,并且符合工业和医疗安规认证.

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (16064)

  4. 6月13

    XP Power推出超薄3”x5” U型外壳225 W电源产品

    Posted on 2017年6月13日

    UCP225

    XP Power正式宣布推出符合医疗和工业安规标准的U型外壳,高功率密度,超薄尺寸的225 W AC/DC电源产品UCP225系列。

    更多信息

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16634)

  5. 10月12

    XP Power推出市面上尺寸最小的裸板型40 W AC-DC电源

    Posted on 2016年10月12日

    ECF40

    XP Power 正式宣布推出超薄尺寸的单输出40 W AC-DC 电源ECF40系列. 无需额外的强制风冷,这款裸板型自然对流冷却产品满载输出可达 + 50摄氏度.作为一款市面上尺寸最小的裸板型40 W电源产品,ECF40系列尺寸仅为76.2 x 38.1 x 28.0毫米,可广泛应用于医疗,工业和通讯领域,工作温度范围为- 40 至 + 70 摄氏度.与竞争对手的标准2 x 4”产品相比,使用ECF40系列的终端设备可有效节省44%空间,与市面上尺寸最小的产品相比,可节省25%空间.该产品有六个模块可选,额定输出电压为+ 12 至 + 48...

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15600)

  6. 9月15

    XP Power推出数控1U配置式电源产品

    Posted on 2016年9月15日

    nanofleX

    XP Power 正式宣布推出配置式数控AC-DC电源nanofleX 系列. 这款模块式产品的外壳为超薄1U机板型,可满足节省空间的设计要求, 还可提供四个单插槽以便客户选择输出电压模块组.作为一款效率最大化和风扇噪音最小化的产品, 通用输入电压时 nanofleX系列功率可达850 W 或高线输入电压时功率可达1,200 W.

    更多信息

    Tags: Configurable, AC-DC | View count: (12392)

Archive