XP Power - Through-hole Mount
  1. 4月2

    医疗应用、2 x MOPP、DC-DC转换器,可简化注重安全的医疗设备的开发

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20 W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6574)

  2. 3月23

    尺寸最小的可调节,绝缘9 W DC-DC转换器,提供4:1 输入范围

    Posted on 2017年3月23日

    ITZ09

    XP Power 正式宣布推出超紧凑可调节的9 W DC-DC转换器ITZ系列.这款产品是业内尺寸最小的9 W DC-DC 转换器, 可提供超宽的4:1 输入范围, 有单输出和双输出可选.该产品的外壳为超紧凑金属SIP-8外壳,尺寸仅为21.9 x 11.2 x 9.6 毫米 (0.86 x 0.44 x 0.38 英寸), 效率高达89%,功率密度为44 W 每立方英寸.无需散热元件或强制风冷,该产品的高效率可以保证产品占用最少的底板空间,符合现在节省空间设计的标准.

    更多信息

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (13255)

  3. 8月2

    XP Power推出高效率40/50 W DC-DC转换器产品, 尺寸为超紧凑2 x 1英寸封装

    Posted on 2016年8月2日

    JSK & JWL

    XP Power正式宣布推出可调节的,效率达92%的金属外壳40/50W DC-DC转换器JWL和JSK系列.这两款产品提供超宽的输入电压范围,有单输出或双输出模块可选,尺寸为符合工业标准的50.8 x 25.4毫米的封装和引脚.这两款超紧凑尺寸的产品特别适用于需要高功率密度,50 W输出功率和1,500 VDC 输入至输出绝缘的如移动和可携带的面板式产品.

    更多信息

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (13302)

  4. 7月7

    超紧凑1 W和2 W DC-DC转换器,适合医疗应用

    Posted on 2016年7月7日

    IMM

    XP Power 正式宣布推出1 W和2 W DC-DC转换器IMM系列. IMM01 1 W和IMM02 2 W是为医疗应用而设计的. 这款单输出和双输出产品在250 VAC的工作电压下可提供1500 VAC输入/输出绝缘,有一组MOPP,符合国际公认的ANSI/AMII ES60601-1, CSA 22.2 No 60601-1 和 EN/IEC60601-1医疗按规认证.

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, Medical, Through-hole Mount | View count: (12004)

Archive