XP Power - PCB Mount
  1. 4月2

    医疗应用、2 x MOPP、DC-DC转换器,可简化注重安全的医疗设备的开发

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20 W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6253)

  2. 12月21

    XP Power推出超紧凑尺寸的封闭型80W AC-DC产品

    Posted on 2016年12月21日

    ECE80

    XP Power 正式宣布推出拥有高效率和低空载输入功率的封闭型80W单输出AC-DC电源ECE80系列。该产品可满足客户对板上PCB型,机板型或导轨安装型超紧凑尺寸的封闭型AC-DC电源方案的需求。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (14078)

  3. 11月10

    XP Power与RS Components 和 Allied Electronics签署全球代理协议

    Posted on 2016年11月10日

    RS & Allied

    XP Power正式宣布与全球电子产品代理商Electrocomponents plc ,即贸易品牌RS Components 和 Allied Electronics 签署代理协议。总数超过2500多种XP Power的AC-DC电源,DC-DC转换器和高压产品,现在可以通过RS 和 Allied购买。

    更多信息

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15545)

  4. 3月17

    3, 6 & 15 W医疗DC/DC转换器,提供2 x MOPP,患者漏电流可达2 uA

    Posted on 2016年3月17日

    JHL-JHM

    XP Power正式宣布推出符合医疗应用的封闭型,绝缘和可调节DC-DC转换器 JHL & JHM 系列。3 W的JHL03系列,6 W的JHL06系列和15 W的JHM15系列都有单输出和双输出可选,外壳符合工业标准。产品尺寸取决于模块,如JHL03和JHL06系列为工业标准DIP-24封装,JHM15系列尺寸为40.6 x 25.4 x 10.2毫米。

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, PCB Mount, Medical | View count: (20306)

  5. 3月3

    迷你尺寸板上PCB型5 W AC-DC电源,符合国际公认的医疗安规标准

    Posted on 2016年3月3日

    EME05

    XP Power正式宣布推出超紧凑尺寸,单输出,5 W AC-DC电源产品EME05系列。作为一款市面上尺寸最小,可选封闭型或裸板型的5 W产品,EME05系列尺寸仅为35.6 x 23.7 x 17.6毫米,有效节省终端设备的空间。

    更多信息

    Tags: PCB Mount, AC-DC Power | View count: (15335)

  6. 3月31

    标准全砖尺寸底板冷却型AC-DC电源,无需外部元件

    Posted on 2015年3月31日

    ASB110

    XP Power 推出无需外部元件的AC-DC电源产品ASB110系列。这款全砖基板型产品可提供高效率,适合PCB引脚设计。ASB110系列满足信息技术和工业客户对底板冷却型产品的需求,在超宽的输入条件下,都可提供110W的输出。该产品的效率可达91%,意味着通过散热片或底板散热,耗热可降到最低。该产品内部自带EMC元件 ,无需安装其他外部元件。

    更多信息

    Tags: Industrial, Baseplate-cooled, PCB Mount, Green Power, AC-DC Power | View count: (9057)

Archive