XP Power - Dual Output
  1. 9月4

    XP Power推出坚固外壳的超宽输入6/10W电源模块,适合工业和通讯应用

    Posted on 2019年9月4日

    DTE

    正式宣布推出两款超宽输入范围的机板和DIN轨道安装DC-DC转换器,可简单快速的安装于各类工业和通讯应用。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (3577)

  2. 4月2

    医疗应用、2 x MOPP、DC-DC转换器,可简化注重安全的医疗设备的开发

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20 W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6253)

  3. 3月23

    尺寸最小的可调节,绝缘9 W DC-DC转换器,提供4:1 输入范围

    Posted on 2017年3月23日

    ITZ09

    XP Power 正式宣布推出超紧凑可调节的9 W DC-DC转换器ITZ系列.这款产品是业内尺寸最小的9 W DC-DC 转换器, 可提供超宽的4:1 输入范围, 有单输出和双输出可选.该产品的外壳为超紧凑金属SIP-8外壳,尺寸仅为21.9 x 11.2 x 9.6 毫米 (0.86 x 0.44 x 0.38 英寸), 效率高达89%,功率密度为44 W 每立方英寸.无需散热元件或强制风冷,该产品的高效率可以保证产品占用最少的底板空间,符合现在节省空间设计的标准.

    更多信息

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (13128)

  4. 6月10

    6 W DC-DC电源转换器,提供超宽4:1输入电压范围,超紧凑SIP封装

    Posted on 2015年6月10日

    ITQ

    XP Power 正式宣布推出6 W DC-DC转换器ITQ系列。作为一款外壳为超紧凑SIP 8-pin封装,尺寸仅为21.9 x 11.1 x 9.2毫米的产品,ITQ系列占用底板空间更小,研发人员可以为产品增添更多性能,或可缩小终端设备的尺寸。该产品的功率密度可达44 W每立方英寸,效率可达87%,适合在符合绿色标准的终端设备内使用。产品的高效率意味着ITQ系列产生的废热更少,无需强制风冷或安装额外的散热片。这款稳压单输出和双输出模块提供超宽的9-36 VDC 或18-75 VDC 4:1输入电压范围。单输出模块提供标准+3.3, +5, +9,...

    更多信息

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, SIP, Single Output, Dual Output | View count: (9493)

  5. 4月15

    XP Power最新款1W DC-DC转换器,提供更宽的工作温度范围和更高的绝缘

    Posted on 2015年4月15日

    ITA_B_V

    XP Power 正式宣布推出三款SIP封装,有单输出和双输出模块可选的1W DC-DC转换器。为满足市面上对高端DC-DC转换器的需求,我们的产品具有工业标准引脚,可提供比原有产品更高的效率和绝缘,以及更宽的工作温度范围。

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, SIP, Single Output, Dual Output, High Isolation | View count: (9356)

  6. 2月9

    最新款SMD DC-DC转换器,提供更高效率,绝缘和工作温度范围

    Posted on 2015年2月9日

    ISx

    XP Power 正式宣布推出六款符合工业标准SMD封装的高绝缘性DC-DC新产品。这些超紧凑的“新一代”产品有单输出和双输出可选,输出功率范围为0.25 to 3 W 。与市面上同类竞争产品相比,这些产品可提供更高的效率,增强绝缘和更宽的工作温度范围。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Single Output, Dual Output, Surface Mount | View count: (12058)

Archive