XP Power - Open-frame
  1. 11月10

    XP Power与RS Components 和 Allied Electronics签署全球代理协议

    Posted on 2016年11月10日

    RS & Allied

    XP Power正式宣布与全球电子产品代理商Electrocomponents plc ,即贸易品牌RS Components 和 Allied Electronics 签署代理协议。总数超过2500多种XP Power的AC-DC电源,DC-DC转换器和高压产品,现在可以通过RS 和 Allied购买。

    更多信息

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15303)

  2. 10月12

    XP Power推出市面上尺寸最小的裸板型40 W AC-DC电源

    Posted on 2016年10月12日

    ECF40

    XP Power 正式宣布推出超薄尺寸的单输出40 W AC-DC 电源ECF40系列. 无需额外的强制风冷,这款裸板型自然对流冷却产品满载输出可达 + 50摄氏度.作为一款市面上尺寸最小的裸板型40 W电源产品,ECF40系列尺寸仅为76.2 x 38.1 x 28.0毫米,可广泛应用于医疗,工业和通讯领域,工作温度范围为- 40 至 + 70 摄氏度.与竞争对手的标准2 x 4”产品相比,使用ECF40系列的终端设备可有效节省44%空间,与市面上尺寸最小的产品相比,可节省25%空间.该产品有六个模块可选,额定输出电压为+ 12 至 + 48...

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15300)

  3. 6月24

    XP Power推出行业领先的2” x 4”尺寸,效率达95%的225 W AC-DC产品

    Posted on 2015年6月24日

    EPL225

    XP Power 正式宣布推出高效率裸版型AC-DC电源产品EPL25系列,可适用于工业,通讯和医疗领域。该系列有7组单输出模块可选,提供 +12 VDC 至 +48 VDC的标准输出电压。该产品还可选12 VDC / 0.5 A风扇输出。作为一款超紧凑2 x 4 英寸,工业标准‘1U’外壳(50.8 x 101.6 x 32.3 毫米)的产品,该系列自然对流冷却时输出功率可达150 W,是业界同类尺寸产品中最好的一款。强制风冷达10 CFM时,该产品输出功率可达225 W。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Low Profile, AC-DC Power | View count: (13524)

Archive