XP Power - Industrial
  1. 3月19

    低价格、裸版型40W & 60W电源,适合医疗、家庭和通讯应用

    Posted on 2019年3月19日

    FCS

    XP Power宣布推出两款超薄,裸版型新电源,满足了对低成本40W和60W电源方案的需求,可广泛适用于医疗、家庭和通讯/工业。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (8417)

  2. 1月24

    XP Power 18-36W适配器电源,符合最新VI等级和CoC第二级能效标准

    Posted on 2017年1月24日

    VET

    XP Power正式宣布推出四款新的符合最新VI等级和CoC第二级能效标准的适配器电源. 对于需要低功率, 适配器,18, 24, 30 或 36W产品的客户而言,这些单输出产品可满足客户符合最新版能效增加和空载功率损耗降低的安规标准的需求.

    更多信息

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13689)

  3. 7月7

    高效率超薄导轨式电源,有冗余模块可选

    Posted on 2015年7月7日

    DSA

    XP Power 正式宣布推出三款超薄导轨式AC-DC电源DSA系列及其具有冗余功能的模块DSA-DP20 。这款高效率的产品由150 W DSA150,240 W DSA240和480 W DSA480组成。该产品单输出可选24或48VDC,可满足占用导轨空间最小化的工业应用,如过程控制和楼宇自动化。该产品提供电压校正功能,额定输出可在+/-5%范围内调整。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Industrial, AC-DC Power | View count: (13145)

  4. 3月31

    标准全砖尺寸底板冷却型AC-DC电源,无需外部元件

    Posted on 2015年3月31日

    ASB110

    XP Power 推出无需外部元件的AC-DC电源产品ASB110系列。这款全砖基板型产品可提供高效率,适合PCB引脚设计。ASB110系列满足信息技术和工业客户对底板冷却型产品的需求,在超宽的输入条件下,都可提供110W的输出。该产品的效率可达91%,意味着通过散热片或底板散热,耗热可降到最低。该产品内部自带EMC元件 ,无需安装其他外部元件。

    更多信息

    Tags: Industrial, Baseplate-cooled, PCB Mount, Green Power, AC-DC Power | View count: (8832)

Archive