XP Power - DC-DC
  1. 7月2

    XP Power推出新版医疗电源指南

    Posted on 2019年7月2日

    XP Power推出新版医疗电源指南

    作为一家全球领先的电源解决方案供应商,XP Power推出新版医疗电源指南,可为研发工程师寻求其项目的最佳电源解决方案提供大量有用的信息。该指南概述了XP Power的愿景、核心价值观、质量体系、制造设施和合规制度,以便客户更全面地了解医疗电源及其背后的公司。

    更多信息

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (2498)

  2. 4月2

    医疗应用、2 x MOPP、DC-DC转换器,可简化注重安全的医疗设备的开发

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20 W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5819)

  3. 6月29

    半砖大小150 W DC-DC转换器,提供超宽8:1输入范围

    Posted on 2017年6月29日

    QSB150W

    XP Power 正式宣布推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列,可广泛适用于需要超宽输入电压范围的需求. QSB150系列的尺寸为工业标准半砖大小61.5 x 57.9 x 12.7 毫米 (2.40 x 2.28 x 0.50 英寸,) 引脚兼容性符合现有工业标准,效率高达92%. 该产品有六组可调节单输出模块可选,额定输出电压范围为+ 12 至 + 48 VDC,如需弥补线损或需要非标准电压时,该产品提供电压矫正功能,额定输出可在+/-10 %范围内调整.

    更多信息

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16265)

  4. 3月23

    尺寸最小的可调节,绝缘9 W DC-DC转换器,提供4:1 输入范围

    Posted on 2017年3月23日

    ITZ09

    XP Power 正式宣布推出超紧凑可调节的9 W DC-DC转换器ITZ系列.这款产品是业内尺寸最小的9 W DC-DC 转换器, 可提供超宽的4:1 输入范围, 有单输出和双输出可选.该产品的外壳为超紧凑金属SIP-8外壳,尺寸仅为21.9 x 11.2 x 9.6 毫米 (0.86 x 0.44 x 0.38 英寸), 效率高达89%,功率密度为44 W 每立方英寸.无需散热元件或强制风冷,该产品的高效率可以保证产品占用最少的底板空间,符合现在节省空间设计的标准.

    更多信息

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (12895)

  5. 11月10

    XP Power与RS Components 和 Allied Electronics签署全球代理协议

    Posted on 2016年11月10日

    RS & Allied

    XP Power正式宣布与全球电子产品代理商Electrocomponents plc ,即贸易品牌RS Components 和 Allied Electronics 签署代理协议。总数超过2500多种XP Power的AC-DC电源,DC-DC转换器和高压产品,现在可以通过RS 和 Allied购买。

    更多信息

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15267)

  6. 9月29

    适合贴片安装应用的1-6 W DC-DC转换器新上市

    Posted on 2016年9月29日

    ISB-C-X

    XP Power 正式宣布推出三款单输出和双输出,输出功率为1,3和6 W的贴片安装式(SMD)DC-DC转换器。

    更多信息

    Tags: Surface Mount, DC-DC, SMD | View count: (12035)

Archive