XP Power - External/Desktop
  1. 1月24

    XP Power 18-36W适配器电源,符合最新VI等级和CoC第二级能效标准

    Posted on 2017年1月24日

    VET

    XP Power正式宣布推出四款新的符合最新VI等级和CoC第二级能效标准的适配器电源. 对于需要低功率, 适配器,18, 24, 30 或 36W产品的客户而言,这些单输出产品可满足客户符合最新版能效增加和空载功率损耗降低的安规标准的需求.

    更多信息

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13489)

  2. 12月6

    XP Power的壁插式医疗电源,符合VI等级和第二级安规标准

    Posted on 2016年12月6日

    ACM

    XP Power 正式宣布推出符合最新能源部(DoE)VI等级和行为准则(CoC) 第二级医疗安规认证的壁插式/插头电源ACM06和ACM18系列。这两款产品的输出功率分别为6W和18W,效率为行业内领先,空载功率损耗更小,可降低对环境的影响和减少能源消耗。

    更多信息

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13439)

  3. 8月11

    墙面插头, 功率可达36 W, 符合最新版能效标准

    Posted on 2016年8月11日

    VEL & VER

    XP Power正式宣布墙面插头式电源产品新增添VEL和VER系列,可提供超宽的功率等级,符合新版DOE 能效六级和EU CoCo 2级的能效和空载限制标准.

    更多信息

    Tags: Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11338)

  4. 6月14

    超紧凑65 W适配器电源,符合VI等级标准,适合医疗和工业应用

    Posted on 2016年6月14日

    ALM65

    XP Power正式宣布推出单输出65 W AC-DC 电源ALM65系列.该产品尺寸仅为33.5 x 125.5 x 55.5毫米,符合2016年实施的最新版VI等级能效标准.新标准要求电源产品的空载输入功率限制更低,从而保证终端设备关机或未连接时功率损耗更少,增加主动模式平均效率以减少负载连接时的功率损耗.

    更多信息

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11706)

  5. 2月9

    适合工业和医疗应用的90 W超薄适配器电源,符合VI等级能效标准

    Posted on 2016年2月9日

    AJM90

    XP Power 正式宣布推出90 W单输出适配器AC-DC电源AJM90系列。AJM90系列符合美国能效机构最新的VI等级空载/待机功率和主动模式效率标准,空载功率损耗小于0.21 W。负载在25, 50, 75 和100%情况下,该系列的平均效率可达89%,超过VI等级规定的能效标准要求。

    更多信息

    Tags: Medical, External/Desktop, AC-DC | View count: (14675)

  6. 1月22

    AC-DC适配器电源,符合美国DoE VI等级和欧洲CoC 2级能效标准

    Posted on 2016年1月22日

    VEC-VES

    XP Power推出四款适配器电源产品,这些产品符合今年实施的欧洲和美国环境和能效安规标准。

    更多信息

    Tags: Single Output, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (14500)

Archive