XP Power - AC-DC Power
  1. 9月24

    XP Power宣布推出新款高效率150W & 200W 适配器PSU产品,符合工业、通讯和医疗应用

    Posted on 2019年9月24日

    ALM150-200

    XP Power正式宣布推出两款适配器电源系列,可满足符合医疗安规的家庭医疗应用及能效和国际安规认证至关重要的通讯应用。ALM150模块效率达到93%,ALM200模块则达到92%。所有产品均达到能效六级标准,待机时功耗小于0.15W。

    更多信息

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (2810)

  2. 7月11

    XP Power推出新款500W-650W AC-DC电源,满足医疗设备(包括BF)应用

    Posted on 2019年7月11日

    PBR

    XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (5683)

  3. 3月19

    低价格、裸版型40W & 60W电源,适合医疗、家庭和通讯应用

    Posted on 2019年3月19日

    FCS

    XP Power宣布推出两款超薄,裸版型新电源,满足了对低成本40W和60W电源方案的需求,可广泛适用于医疗、家庭和通讯/工业。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (8803)

  4. 6月13

    XP Power推出超薄3”x5” U型外壳225 W电源产品

    Posted on 2017年6月13日

    UCP225

    XP Power正式宣布推出符合医疗和工业安规标准的U型外壳,高功率密度,超薄尺寸的225 W AC/DC电源产品UCP225系列。

    更多信息

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16510)

  5. 4月20

    适合工业应用的超薄导轨安装电源

    Posted on 2017年4月20日

    DPC

    XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至 264 VAC. 30 W的DPC30 系列尺寸仅为90.0 x 100.0 x 22.5 毫米 (3.6 x 3.94 x 0.89英寸),占用导轨空间比现有其他导轨安装电源少44%. 50 W的DPC 50系列尺寸仅为90.0 x 100.0 x 30.0 毫米 (3.6 x 3.94 x 1.18 英寸), 70 W的DPC70系列尺寸为90.0 x 100.0 x...

    更多信息

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13318)

  6. 1月24

    XP Power 18-36W适配器电源,符合最新VI等级和CoC第二级能效标准

    Posted on 2017年1月24日

    VET

    XP Power正式宣布推出四款新的符合最新VI等级和CoC第二级能效标准的适配器电源. 对于需要低功率, 适配器,18, 24, 30 或 36W产品的客户而言,这些单输出产品可满足客户符合最新版能效增加和空载功率损耗降低的安规标准的需求.

    更多信息

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13902)

Archive