XP Power - Medical
  1. 7月2

    XP Power推出新版医疗电源指南

    Posted on 2019年7月2日

    XP Power推出新版医疗电源指南

    作为一家全球领先的电源解决方案供应商,XP Power推出新版医疗电源指南,可为研发工程师寻求其项目的最佳电源解决方案提供大量有用的信息。该指南概述了XP Power的愿景、核心价值观、质量体系、制造设施和合规制度,以便客户更全面地了解医疗电源及其背后的公司。

    更多信息

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (1883)

  2. 5月14

    XP Power推出新款超薄180W U外壳型PSU,适合空间受限的医疗(BF),工业 & 通讯应用

    Posted on 2019年5月14日

    UCP180

    XP Power正式宣布推出180W U外壳型AC-DC电源,适用于空间受限的医疗(BF)、工业和通讯应用。这款超薄尺寸的设备高度仅为29.5毫米,占用空间尺寸为107.6毫米x 62.8毫米,可用于高密度设计。该产品符合Class I 和 Class II应用,提供2 x MOPP(病人保护方式)的隔离,同时提供高达94%的效率。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (4012)

  3. 4月2

    医疗应用、2 x MOPP、DC-DC转换器,可简化注重安全的医疗设备的开发

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20 W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5353)

  4. 3月19

    低价格、裸版型40W & 60W电源,适合医疗、家庭和通讯应用

    Posted on 2019年3月19日

    FCS

    XP Power宣布推出两款超薄,裸版型新电源,满足了对低成本40W和60W电源方案的需求,可广泛适用于医疗、家庭和通讯/工业。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (7824)

  5. 12月6

    XP Power的壁插式医疗电源,符合VI等级和第二级安规标准

    Posted on 2016年12月6日

    ACM

    XP Power 正式宣布推出符合最新能源部(DoE)VI等级和行为准则(CoC) 第二级医疗安规认证的壁插式/插头电源ACM06和ACM18系列。这两款产品的输出功率分别为6W和18W,效率为行业内领先,空载功率损耗更小,可降低对环境的影响和减少能源消耗。

    更多信息

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13446)

  6. 11月3

    超小尺寸2 W DC-DC转换器, 适合医疗应用

    Posted on 2016年11月3日

    ISM02 & IML02

    XP Power 正式宣布推出需要输入至输出绝缘,适合医疗设备应用的超小尺寸2 W DC-DC 转换器IML02 & ISM02系列。这两款产品提供4000 VAC加强绝缘,300VAC工作电压下一级MOPP(IML02模块为250VAC),可适用于与病人接触的设备,漏电流为很低的2µA。

    更多信息

    Tags: Medical, SMD, Miniature DC-DC, 1 x MOPP | View count: (13312)

Archive