XP Power - Green Power
  1. 5月14

    XP Power推出新款超薄180W U外壳型PSU,适合空间受限的医疗(BF),工业 & 通讯应用

    Posted on 2019年5月14日

    UCP180

    XP Power正式宣布推出180W U外壳型AC-DC电源,适用于空间受限的医疗(BF)、工业和通讯应用。这款超薄尺寸的设备高度仅为29.5毫米,占用空间尺寸为107.6毫米x 62.8毫米,可用于高密度设计。该产品符合Class I 和 Class II应用,提供2 x MOPP(病人保护方式)的隔离,同时提供高达94%的效率。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (10926)

  2. 9月7

    XP Power推出超紧凑尺寸的高效率750 W AC-DC电源,符合工业和医疗安规认证

    Posted on 2017年9月7日

    GSP750

    XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列,该产品可提供高效率,峰值功率达到900 W,单输出,智能风扇制冷,并且符合工业和医疗安规认证.

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (15898)

  3. 4月20

    适合工业应用的超薄导轨安装电源

    Posted on 2017年4月20日

    DPC

    XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至 264 VAC. 30 W的DPC30 系列尺寸仅为90.0 x 100.0 x 22.5 毫米 (3.6 x 3.94 x 0.89英寸),占用导轨空间比现有其他导轨安装电源少44%. 50 W的DPC 50系列尺寸仅为90.0 x 100.0 x 30.0 毫米 (3.6 x 3.94 x 1.18 英寸), 70 W的DPC70系列尺寸为90.0 x 100.0 x...

    更多信息

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13279)

  4. 1月24

    XP Power 18-36W适配器电源,符合最新VI等级和CoC第二级能效标准

    Posted on 2017年1月24日

    VET

    XP Power正式宣布推出四款新的符合最新VI等级和CoC第二级能效标准的适配器电源. 对于需要低功率, 适配器,18, 24, 30 或 36W产品的客户而言,这些单输出产品可满足客户符合最新版能效增加和空载功率损耗降低的安规标准的需求.

    更多信息

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13866)

  5. 12月6

    XP Power的壁插式医疗电源,符合VI等级和第二级安规标准

    Posted on 2016年12月6日

    ACM

    XP Power 正式宣布推出符合最新能源部(DoE)VI等级和行为准则(CoC) 第二级医疗安规认证的壁插式/插头电源ACM06和ACM18系列。这两款产品的输出功率分别为6W和18W,效率为行业内领先,空载功率损耗更小,可降低对环境的影响和减少能源消耗。

    更多信息

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13857)

  6. 8月11

    墙面插头, 功率可达36 W, 符合最新版能效标准

    Posted on 2016年8月11日

    VEL & VER

    XP Power正式宣布墙面插头式电源产品新增添VEL和VER系列,可提供超宽的功率等级,符合新版DOE 能效六级和EU CoCo 2级的能效和空载限制标准.

    更多信息

    Tags: Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11718)

Archive