XP Power - Baseplate-cooled
  1. 6月29

    半砖大小150 W DC-DC转换器,提供超宽8:1输入范围

    Posted on 2017年6月29日

    QSB150W

    XP Power 正式宣布推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列,可广泛适用于需要超宽输入电压范围的需求. QSB150系列的尺寸为工业标准半砖大小61.5 x 57.9 x 12.7 毫米 (2.40 x 2.28 x 0.50 英寸,) 引脚兼容性符合现有工业标准,效率高达92%. 该产品有六组可调节单输出模块可选,额定输出电压范围为+ 12 至 + 48 VDC,如需弥补线损或需要非标准电压时,该产品提供电压矫正功能,额定输出可在+/-10 %范围内调整.

    更多信息

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16294)

  2. 3月31

    标准全砖尺寸底板冷却型AC-DC电源,无需外部元件

    Posted on 2015年3月31日

    ASB110

    XP Power 推出无需外部元件的AC-DC电源产品ASB110系列。这款全砖基板型产品可提供高效率,适合PCB引脚设计。ASB110系列满足信息技术和工业客户对底板冷却型产品的需求,在超宽的输入条件下,都可提供110W的输出。该产品的效率可达91%,意味着通过散热片或底板散热,耗热可降到最低。该产品内部自带EMC元件 ,无需安装其他外部元件。

    更多信息

    Tags: Industrial, Baseplate-cooled, PCB Mount, Green Power, AC-DC Power | View count: (8868)

Archive