XP Power - Single Output
  1. 6月29

    半砖大小150 W DC-DC转换器,提供超宽8:1输入范围

    Posted on 2017年6月29日

    QSB150W

    XP Power 正式宣布推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列,可广泛适用于需要超宽输入电压范围的需求. QSB150系列的尺寸为工业标准半砖大小61.5 x 57.9 x 12.7 毫米 (2.40 x 2.28 x 0.50 英寸,) 引脚兼容性符合现有工业标准,效率高达92%. 该产品有六组可调节单输出模块可选,额定输出电压范围为+ 12 至 + 48 VDC,如需弥补线损或需要非标准电压时,该产品提供电压矫正功能,额定输出可在+/-10 %范围内调整.

    更多信息

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16055)

  2. 3月23

    尺寸最小的可调节,绝缘9 W DC-DC转换器,提供4:1 输入范围

    Posted on 2017年3月23日

    ITZ09

    XP Power 正式宣布推出超紧凑可调节的9 W DC-DC转换器ITZ系列.这款产品是业内尺寸最小的9 W DC-DC 转换器, 可提供超宽的4:1 输入范围, 有单输出和双输出可选.该产品的外壳为超紧凑金属SIP-8外壳,尺寸仅为21.9 x 11.2 x 9.6 毫米 (0.86 x 0.44 x 0.38 英寸), 效率高达89%,功率密度为44 W 每立方英寸.无需散热元件或强制风冷,该产品的高效率可以保证产品占用最少的底板空间,符合现在节省空间设计的标准.

    更多信息

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (12707)

  3. 12月6

    XP Power的壁插式医疗电源,符合VI等级和第二级安规标准

    Posted on 2016年12月6日

    ACM

    XP Power 正式宣布推出符合最新能源部(DoE)VI等级和行为准则(CoC) 第二级医疗安规认证的壁插式/插头电源ACM06和ACM18系列。这两款产品的输出功率分别为6W和18W,效率为行业内领先,空载功率损耗更小,可降低对环境的影响和减少能源消耗。

    更多信息

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13439)

  4. 10月12

    XP Power推出市面上尺寸最小的裸板型40 W AC-DC电源

    Posted on 2016年10月12日

    ECF40

    XP Power 正式宣布推出超薄尺寸的单输出40 W AC-DC 电源ECF40系列. 无需额外的强制风冷,这款裸板型自然对流冷却产品满载输出可达 + 50摄氏度.作为一款市面上尺寸最小的裸板型40 W电源产品,ECF40系列尺寸仅为76.2 x 38.1 x 28.0毫米,可广泛应用于医疗,工业和通讯领域,工作温度范围为- 40 至 + 70 摄氏度.与竞争对手的标准2 x 4”产品相比,使用ECF40系列的终端设备可有效节省44%空间,与市面上尺寸最小的产品相比,可节省25%空间.该产品有六个模块可选,额定输出电压为+ 12 至 + 48...

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15108)

  5. 6月14

    超紧凑65 W适配器电源,符合VI等级标准,适合医疗和工业应用

    Posted on 2016年6月14日

    ALM65

    XP Power正式宣布推出单输出65 W AC-DC 电源ALM65系列.该产品尺寸仅为33.5 x 125.5 x 55.5毫米,符合2016年实施的最新版VI等级能效标准.新标准要求电源产品的空载输入功率限制更低,从而保证终端设备关机或未连接时功率损耗更少,增加主动模式平均效率以减少负载连接时的功率损耗.

    更多信息

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11706)

  6. 5月12

    封闭式DC-DC转换器,可选机板型或导轨安装型

    Posted on 2016年5月12日

    DTE20-60

    XP Power正式宣布推出封闭型单输出DC-DC转换器DTE系列。该系列有三组超宽输入电压范围的模块,分别提供20 (DTE20), 40 (DTE40) 和60 W (DTE60)输出功率。该产品可选机板型或导轨安装型,为终端设备提供灵活的组装。除了有助于散热外,全封闭型的特性可有效保护产品免于受到工业应用中经常遇到的环境影响。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Single Output | View count: (12741)

Archive