XP Power - DC-DC Converter
  1. 9月4

    XP Power推出坚固外壳的超宽输入6/10W电源模块,适合工业和通讯应用

    Posted on 2019年9月4日

    DTE

    正式宣布推出两款超宽输入范围的机板和DIN轨道安装DC-DC转换器,可简单快速的安装于各类工业和通讯应用。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (668)

  2. 4月2

    医疗应用、2 x MOPP、DC-DC转换器,可简化注重安全的医疗设备的开发

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20 W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5375)

  3. 8月2

    XP Power推出高效率40/50 W DC-DC转换器产品, 尺寸为超紧凑2 x 1英寸封装

    Posted on 2016年8月2日

    JSK & JWL

    XP Power正式宣布推出可调节的,效率达92%的金属外壳40/50W DC-DC转换器JWL和JSK系列.这两款产品提供超宽的输入电压范围,有单输出或双输出模块可选,尺寸为符合工业标准的50.8 x 25.4毫米的封装和引脚.这两款超紧凑尺寸的产品特别适用于需要高功率密度,50 W输出功率和1,500 VDC 输入至输出绝缘的如移动和可携带的面板式产品.

    更多信息

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (12743)

  4. 7月7

    超紧凑1 W和2 W DC-DC转换器,适合医疗应用

    Posted on 2016年7月7日

    IMM

    XP Power 正式宣布推出1 W和2 W DC-DC转换器IMM系列. IMM01 1 W和IMM02 2 W是为医疗应用而设计的. 这款单输出和双输出产品在250 VAC的工作电压下可提供1500 VAC输入/输出绝缘,有一组MOPP,符合国际公认的ANSI/AMII ES60601-1, CSA 22.2 No 60601-1 和 EN/IEC60601-1医疗按规认证.

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, Medical, Through-hole Mount | View count: (11447)

  5. 5月12

    封闭式DC-DC转换器,可选机板型或导轨安装型

    Posted on 2016年5月12日

    DTE20-60

    XP Power正式宣布推出封闭型单输出DC-DC转换器DTE系列。该系列有三组超宽输入电压范围的模块,分别提供20 (DTE20), 40 (DTE40) 和60 W (DTE60)输出功率。该产品可选机板型或导轨安装型,为终端设备提供灵活的组装。除了有助于散热外,全封闭型的特性可有效保护产品免于受到工业应用中经常遇到的环境影响。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Single Output | View count: (12751)

  6. 3月17

    3, 6 & 15 W医疗DC/DC转换器,提供2 x MOPP,患者漏电流可达2 uA

    Posted on 2016年3月17日

    JHL-JHM

    XP Power正式宣布推出符合医疗应用的封闭型,绝缘和可调节DC-DC转换器 JHL & JHM 系列。3 W的JHL03系列,6 W的JHL06系列和15 W的JHM15系列都有单输出和双输出可选,外壳符合工业标准。产品尺寸取决于模块,如JHL03和JHL06系列为工业标准DIP-24封装,JHM15系列尺寸为40.6 x 25.4 x 10.2毫米。

    更多信息

    Tags: DC-DC Converter, PCB Mount, Medical | View count: (18621)

Archive