最新要闻
  1. 9月24

    XP Power宣布推出新款高效率150W & 200W 适配器PSU产品,符合工业、通讯和医疗应用

    Posted on 2019年9月24日

    ALM150-200

    XP Power正式宣布推出两款适配器电源系列,可满足符合医疗安规的家庭医疗应用及能效和国际安规认证至关重要的通讯应用。ALM150模块效率达到93%,ALM200模块则达到92%。所有产品均达到能效六级标准,待机时功耗小于0.15W。

    更多信息

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (485)

  2. 9月4

    XP Power推出坚固外壳的超宽输入6/10W电源模块,适合工业和通讯应用

    Posted on 2019年9月4日

    DTE

    正式宣布推出两款超宽输入范围的机板和DIN轨道安装DC-DC转换器,可简单快速的安装于各类工业和通讯应用。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (2437)

  3. 7月11

    XP Power推出新款500W-650W AC-DC电源,满足医疗设备(包括BF)应用

    Posted on 2019年7月11日

    PBR

    XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (4094)

  4. 7月2

    XP Power推出新版医疗电源指南

    Posted on 2019年7月2日

    XP Power推出新版医疗电源指南

    作为一家全球领先的电源解决方案供应商,XP Power推出新版医疗电源指南,可为研发工程师寻求其项目的最佳电源解决方案提供大量有用的信息。该指南概述了XP Power的愿景、核心价值观、质量体系、制造设施和合规制度,以便客户更全面地了解医疗电源及其背后的公司。

    更多信息

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (2356)

  5. 5月14

    XP Power推出新款超薄180W U外壳型PSU,适合空间受限的医疗(BF),工业 & 通讯应用

    Posted on 2019年5月14日

    UCP180

    XP Power正式宣布推出180W U外壳型AC-DC电源,适用于空间受限的医疗(BF)、工业和通讯应用。这款超薄尺寸的设备高度仅为29.5毫米,占用空间尺寸为107.6毫米x 62.8毫米,可用于高密度设计。该产品符合Class I 和 Class II应用,提供2 x MOPP(病人保护方式)的隔离,同时提供高达94%的效率。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (7069)

  6. 4月30

    新款全功能三相输入,5kW AC-DC电源,可通过软件配置实现终极灵活性

    Posted on 2019年4月30日

    HPT5K0

    无中性操作简化了工业应用中的安装

    XP Power正式宣布推出HPT5K0系列,该系列是一款具有高功率密度、高效率、谐振零电压开关(ZVS)5 kW的 AC-DC电源,通过通讯/工业和医疗机构认证,具有三相、三线、180至528VAC输入。这大大简化了安装,从而无需中性连接,因为这在工业应用中通常不可用。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, AC/DC power supplies, 3 Phase Input, Parallel Operation, Analog & Digital Interfaces, Graphical User Interface, GUI | View count: (7041)

Archive