1. 10月25

    XP Power推出85W & 120W适配器电源,符合最新的能效标准和通讯&医疗安规标准

    Posted on 2018年10月25日

    ALM85_120

    XP Power正式宣布推出新的85W & 120W 单输出高效率适配器电源,符合最新的外置电源能效安规标准。ALM85 & ALM120系列在运行和待机模式下能耗更少,有助于减少对环境的影响。

    更多信息

    Tags: | View count: (416)

  2. 10月10

    XP Power 推出高灵活性500 W 峰值功率AC-DC电源,满足工业和浮体类医疗应用

    Posted on 2018年10月10日

    CMP250

    XP Power正式宣布推出高峰值功率的AC-DC电源CMP250系列,可满足医疗,工业和通讯应用。该产品提供灵活的电气性能和热性能结合,峰值功率可达500 W,并且可以维持60秒,也可选250 W持续自然对流冷却型。高灵活性使得该产品可适用于马达应用和其他机电加载而无需风扇制冷。

    更多信息

    Tags: | View count: (2042)

  3. 9月4

    适配器医疗&通讯36-65-W 电源,符合最新能效要求

    Posted on 2018年9月4日

    AKM

    XP Power正式宣布推出具有成本效益的AKM36/AKM45/AKM65系列适配器AC-DC电源,额定功率为36W、45W和65W,针对医疗、通讯和工业市场,所有产品都满足美国能源部(DoE)最新的六级和欧盟二氧化碳二级能效要求,同时提供2倍MOPP医疗级隔离和非常低的空载功率损耗。

    更多信息

    Tags: | View count: (2760)

  4. 6月25

    超紧凑3W和10W机板型电源,适合物联网,家用和工业应用

    Posted on 2018年6月25日

    VCE03_10

    XP Power正式宣布推出低价格的3W和10W机板型AC-DC电源VCE03 和 VCE10系列,这是一款提供超宽的85VAC至305VAC输入范围,可覆盖100VAC 至277VAC所有额定AC输入的超紧凑设计产品。

    更多信息

    Tags: | View count: (5022)

  5. 5月23

    XP Power收购Glassman高压公司,拓展目标市场和产品系列

    Posted on 2018年5月23日

    Glassman

    作为一家全球领先的电子行业内电源方案的开发和生产商,XP Power正式宣布收购位于美国的高压,高功率电源研发和生产商Glassman High Voltage Inc的所有业务和资产。

    更多信息

    Tags: | View count: (6182)

  6. 5月10

    新版电源产品目录,产品选型更易

    Posted on 2018年5月10日

    Catalogue

    XP Power 正式宣布推出新版“电源目录”。这本多信息,全彩页,88页的目录展现出公司超宽的产品线,包括AC-DC电源,DC-DC转换器,高压电源和射频电源,每款产品系列的主要参数以简洁的布局列出。使用产品选型目录可以使产品系列选择更容易,内容包括以类型和输出功率等级排列的每款系列的缩略图。该目录也详细介绍公司以客户为导向的电源方案能力。

    更多信息

    Tags: | View count: (10206)

Archive