最新要闻
  1. 3月19

    低价格、裸版型40W & 60W电源,适合医疗、家庭和通讯应用

    Posted on 2019年3月19日

    FCS

    XP Power宣布推出两款超薄,裸版型新电源,满足了对低成本40W和60W电源方案的需求,可广泛适用于医疗、家庭和通讯/工业。

    更多信息

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (121)

  2. 3月5

    符合医疗安规的超紧凑,SIP9封装, 5W DC-DC转换器,可有效节省PCB板空间

    Posted on 2019年3月5日

    IMM05

    作为一款具有26W/in3出色功率密度的产品,XP Power的SIP9封装,5W额定功率的IMM05转换器占用PCB板空间比竞争对手的产品少65%,其极低的2uA漏电流使其成为医疗BF和CF应用的理想选择。

    更多信息

    Tags: | View count: (476)

  3. 2月19

    XP Power推出60 kV机架安装电源

    Posted on 2019年2月19日

    EY

    XP Power正式宣布推出一款可提供高达60kV的机架安装高压DC电源。这款1200W高压电源EY系列是针对实验室和设备制造商而设计的,采用灵活的嵌入式控制,具有低纹波和低噪声的特性,可空气绝缘、快速响应,严格调节和极低的电弧放电电流。

    更多信息

    Tags: | View count: (826)

  4. 1月29

    小型,超薄尺寸的150W AC-DC电源,符合医疗(BF)和通讯安规标准

    Posted on 2019年1月29日

    EPL150

    XP Power正式宣布推出高功率密度,超薄尺寸,裸版型AC-DC电源EPL150系列,可满足空间关键,成本敏感,工业,通讯和医疗应用。

    更多信息

    Tags: | View count: (3481)

  5. 1月17

    XP Power推出10:1 & 4:1输入DC-DC转换器,适合铁路和严苛环境应用

    Posted on 2019年1月17日

    RDE_RDF

    XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。

    更多信息

    Tags: | View count: (3044)

  6. 12月4

    多功能EMI滤波产品,高质量且价格实惠

    Posted on 2018年12月4日

    Filters

    XP Power宣布推出一系列机板型和IEC入口EMI滤波产品,可满足需要符合最新EMC排放和免疫标准的设备使用要求。这些滤波产品适用于从单相交流电源供电的任何电气或电子设备。

    更多信息

    Tags: | View count: (4271)

Archive