ALM150-200

XP Power宣布推出新款高效率150W & 200W 适配器PSU产品,符合工业、通讯和医疗应用

XP Power正式宣布推出两款适配器电源系列,可满足符合医疗安规的家庭医疗应用及能效和国际安规认证至关重要的通讯应用。ALM150模块效率达到93%,ALM200模块则达到92%。所有产品均达到能效六级标准,待机时功耗小于0.15W。

对于医疗应用而言,该产品符合ANSI/AMMI ES60601-1、ANSI/AMMI HA60601-1-11、EN/IEC60601-1和EN/IEC60601-1-11安规标准。这两个系列也符合通讯应用需要满足的UL/EN/IEC62368和IEC60950安规标准,并符合CCC、PSE、KC和RCM安规标准。该产品符合所有最新的EMC安规标准,包括医疗60601-1-2第4版。

ALM150系列提供高达150W的功率,而ALM200系列提供200W的功率。两个系列都提供5个单输出版本,输出电压分别为12.0V、15.0V、19.0V、24.0V和48.0V。两个系列的通用输入电压范围(80至264VAC)都是标准的,可满足全球范围使用和家庭保健应用。该产品提供美国、欧洲和英国电源线。

由于产品的高效率,该产品的外壳为一个IP32无排气塑料外壳。这使得在卫生至关重要的环境中,如医疗应用和食品工业,可允许安全地清除设备。ALM150和ALM200系列的工作温度范围为0℃至+60℃,可在高达+40℃的环境温度下满载输出。

ALM150 / ALM200 系列有现货供应,产品保质期为3年。

更多信息 ALM150 Series
更多信息 ALM200 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive