PBR

XP Power推出新款500W-650W AC-DC电源,满足医疗设备(包括BF)应用

XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。

PBR500和PBR650系列分别提供高达500W和650W的功率。两个系列都提供超宽的通用输入范围,即在47Hz至63Hz时为80VAC–264VAC,并提供总共8个单输出电压(12V、15V、18V、24V、28V、36V、48V和57V),使系统研发人员能够灵活将同一系列产品用于很多应用。

这两个系列都提供90%的效率,可减少产品运行过程中产生的热量,从而延长产品使用寿命。PBR500系列有两种外壳可选。当对流冷却时,U外壳型提供350-400W功率,外部强制风冷时,提供450-500W功率。另一种封闭外壳版本,包括可降低噪音的可变速冷却风扇,提供了一个完整的450-500W解决方案。PBR650系列在封闭式外壳中提供600-650W的功率,同时还配有一个低噪音的可变速整体式风扇。

该产品具有极低的接地和患者漏电流,输入至输出提供2 x MOPP,输入至接地和输出至接地提供1 x MOPP。输入至输出绝缘额定值为4000VAC,输入至接地和输出至接地绝缘额定值为1500VAC。两款系列都符合传导和辐射B级标准,也符合IEC/ES/EN 60601-1第3.1版和60601-1-2第4版的安规标准。两个系列都包括一个5伏备用电源,过压保护和过电流保护,遥感和热关机。还包括“AC OK”信号和远程开/关控制。PBR500系列的U外壳型版本还提供适合为系统冷却风扇供电的12V 0.3A输出。

两个系列都包括一个5伏备用电源,过压保护和过电流保护,遥感和热关机。还包括“AC OK”信号和远程开/关控制。PBR500系列的U外壳型版本还提供适合为系统冷却风扇供电的12V 0.3A输出。

更多信息 PBR500 Series
更多信息 PBR650 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive