JHM20

医疗应用、2 x MOPP、DC-DC转换器,可简化注重安全的医疗设备的开发

XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20 W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。

JHM20系列的模块通过了UL和TUV认证,并符合所有国际认证,包括医疗的IEC60601-1、EN60601-1和ANSI/AMMI ES60601-1安规认证。该认证以及包括风险管理在内的CB报告可使研发人员能够自信地将其用于关键安全屏障,同时减少与终端设备安规批准相关的时间和成本。该产品可适用于患者直接接触,最大漏电流仅为2.5μA,在250VAC工作电压下提供2倍的患者保护措施(MOPP),确保患者和操作员的安全。

JHM20系列共有18个模块,功率为20 W,外壳为紧凑型50.8毫米x 25.4毫米板上PCB型。该产品输入范围为2:1,额定输入电压为12、24和48VAC。输出在5,12和15VDC条件下,可选绝缘,全浮动,单输出和双输出版本,也提供24和30VDC的单轨。所有单输出可通过一个外部电阻器实现±10%简单微调。

该产品提供卓越的效率,工作温度范围为-40℃至+80℃,满载输出可达+60℃,可用于具有挑战性的应用。广泛的保护机制,如短路和过载,可用于保护电源模块和系统负载。外壳由自熄式UL94V-0材料制成。

JHM20系列经认证符合EN55011 A等级电磁辐射标准,无需安装任何外部组件。该产品还通过IEC60601-1-2第4版电磁兼容抗扰度认证。这些预认证可为研发人员简化提交系统级审批时的任务。

JHM20系列有现货供应,产品保质期为3年。

更多信息 JHM20 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive