ECE80

XP Power推出超紧凑尺寸的封闭型80W AC-DC产品

XP Power 正式宣布推出拥有高效率和低空载输入功率的封闭型80W单输出AC-DC电源ECE80系列。该产品可满足客户对板上PCB型,机板型或导轨安装型超紧凑尺寸的封闭型AC-DC电源方案的需求。

行业内80W封闭型电源产品中, ECE80系列拥有最小的引脚和最高的功率密度。该产品有三种模块可选。标准模块为板上PCB型, 还有添加字母-S的带有螺丝终端的机板型,以及添加字母-SD的带有螺丝终端的导轨安装型。

ECE80系列是对XP Power现有的封闭型AC-DC电源产品ECE系列的补充,输出功率可选5至80W 。可满足客户对更小的产品尺寸和低空载功率损耗的更高效率的需求。此外,该产品可满足class II应用,无需滤波元件,还符合B等级 EMI 标准。

该产品可适用于自动化和制成控制,通讯广播,仪器仪表,移动通讯和家庭自动化。

ECE80系列瞬时功率提供30秒时间的130%额定输出功率,可满足短时间内的高功率输出要求,这样研发人员在设计时就无需使用功率更高,尺寸更大的电源。该产品的功率密度>11.2 W/in3,占用客户终端设备空间更小。ECE80系列板上PCB型尺寸仅为91.4 x 45.72 x 28.0毫米,机板型尺寸为113.0 x 47.5 x 28.5毫米。该产品提供五个标准输出电压,范围为12 至 48 VDC。

该产品<0.3W的空载功率损耗和高达89%的效率可帮助客户的终端设备符合最新的能效标准,符合class II应用意味着无需接地,也可简化研发。

ECE80系列的工作温度范围为-40至 +70摄氏度(温度达到+50摄氏度时,负载开始降额),无需安装散热片或强制风冷,可在绝大多数的环境中使用。无需额外元件,该产品符合B等级电磁传导和辐射标准,也符合UL/CSA/EN/IEC 60950-1安规标准。

ECE80系列有现货供应,产品保质期为3年。

更多信息 ECE80 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive