ACM

XP Power的壁插式医疗电源,符合VI等级和第二级安规标准

XP Power 正式宣布推出符合最新能源部(DoE)VI等级和行为准则(CoC) 第二级医疗安规认证的壁插式/插头电源ACM06和ACM18系列。这两款产品的输出功率分别为6W和18W,效率为行业内领先,空载功率损耗更小,可降低对环境的影响和减少能源消耗。

这两款产品在负载达到25%, 50%, 75% 和100%时,效率可高达87.5%,符合新版DoE能效VI等级(美国)和欧洲CoC第二级安规认证的标准。 两款系列都提供低空载输入功率,损耗小于0.075W。

作为多功能性的产品,ACM06系列可选5, 9 和12VDC输出模块,ACM18系列可选5, 9, 12, 15, 18 和24VDC单输出模块,这些最常用的输出电压可满足绝大多数的应用。这两款系列都提供可拆式输入插头,可在美国,英国,欧洲,中国或澳大利亚使用。为研发人员提供选择一个或多个插头的方案,以满足在特定的地方使用。

这两款产品符合国际公认的医疗60601-1 ,通讯 60950-1安规标准,和B等级电磁传导和辐射标准,还符合工业和医疗应用中需要满足的严苛的EMC安规标准。这两款产品可在绝大多数的环境中使用,工作温度范围为0 至 +60摄氏度,温度达到 +40 摄氏度时,负载开始降额。

这两款产品都配有标准的带插头的内部直径2.5mm, 外部直径5.5mm输出线。5VDC 模块还可选USB内置插头,而不是外置输出线和插头。这两款产品所有模块为黑色塑料外壳,也可选白色外壳。

这类型产品的需求来源于最新的美国DoE 和欧洲CoC安规标准的要求。这些标准对平均能效和最小空载功率损耗做出了限定。对于6-18 W输出功率的产品,这些新标准要求最小空载功率损耗小于0.075 W。

对于需要壁插式电源而不是将电源安装于终端产品内的应用,这两款产品是理想的选择。

与市面上同类产品相比,XP Power的ACM06和ACM18系列提供行业领先的超高效率,价格很有竞争力。

更多信息 ACM Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive