RS & Allied

XP Power与RS Components 和 Allied Electronics签署全球代理协议

XP Power正式宣布与全球电子产品代理商Electrocomponents plc ,即贸易品牌RS Components 和 Allied Electronics 签署代理协议。总数超过2500多种XP Power的AC-DC电源,DC-DC转换器和高压产品,现在可以通过RS 和 Allied购买。

XP Power 的通讯和符合医疗安规标准的产品覆盖输出功率范围为5 W至3000 W,包括适配器电源,墙面插入式,导轨型,裸板型和机板型。其他机构件产品包括封闭型和裸板PCB型。这些产品中很多都符合最新的能效VI等级标准,效率高达95%。

DC-DC转换器,包括适合医疗和铁路应用,输出功率范围为0.25 W 至600 W的产品,可选SMD封装,通孔安装型,底板散热型和机板型。DC-DC转换器还包括低价格的开关式稳压器。

自从去年收购EMCO高压产品公司后,XP Power 产品新增加高压DC-DC转换器,产品包括可调节式和比例式,输出电压可达10 kV。

XP Power市场总监Steve Head这样评论,“我们非常荣幸与RS Components 和Allied Electronics就代理我们的AC-DC电源和DC-DC转换器达成合作关系,这两家公司拥有全球化销售渠道,关注的市场和技术领域与我们类似,是XP Power理想的合作伙伴。”

更多信息 Allied Website
更多信息 RS Website
Print

Please login or register to post comments.

Archive